配置 1756 数字 I/O 模块 (Module)

用户可以使用 ControlLogix 模拟 I/O 模块 (Module) 附带的默认配置,也可以使用
Logix Designer
软件功能来配置特定于应用的模块。您可以:
I/O(输入/输出)
向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
  • 接受模块的默认配置,或者
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
  • 编写应用环境特定的点级别配置
    应用程序
    由 controller 监视和控制的机器或过程,或者指的是使用基于计算机的或基于 controller 的 routine 来实现特定目的。
配置 1756 数字 I/O 模块 (Module)
  1. 在“控制器 (Controller) 管理器”中的“ I/O 配置”文件夹下,将光标定位在要配置的模块 (Module) 上,单击鼠标右键以选择“属性”。
  2. 输入配置信息。您可以选择使用模块 (Module) 和通道的默认值,而不是编写特定于应用环境的配置。
  3. 选择:
    • “确定 (OK)”以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
还可以在创建模块 (Module) 时对其进行配置。选择模块 (Module) 以获取特定配置信息。
基本输入
模块 (Module)
隔离输入
模块 (Module)
AC 诊断
输入模块
DC 诊断输入模块 (Module):
基本输出
模块 (Module)
DC 诊断
输出模块 (Module)
AC 诊断输出模块 (Module):
AC 电子熔丝输出模块 (Module):
DC 电子熔丝输出模块 (Module):
机械熔丝输出模块 (Module):
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal