“校准”选项卡参数 - 1756 模拟输入/输出 (I/O)

下表介绍了“模块 (Module) 属性”对话框的“校准”选项卡上的参数。
注意: 进入校准模式将导致所有输入通道保持它们的当前值和故障。控制可能被削弱
参数
说明
校准范围
显示一个范围,将根据选择的当前模块 (Module) 在该范围内校准通道。
校准范围
可以是固定的,也可以依赖配置过程中选择的“输入范围”。
校准增益
显示当前正应用于通道的校准增益修正系数。
校准偏移(计数)
显示 DAC/ADC 计数中当前正应用于通道的校准偏移修正系数。
校准状态
指示是否认为通道的现有校准不正确。在以下情况下,认为校准错误:
  • 从未校准通道。
    • 在上次尝试校准过程中,通道失败并且校准已取消。
启动校准(仅当控制器 (Controller) 联机时可用)
启动校准过程。如果要对电流或电压应用程序使用 1756-OF4、-OF8、-IT6I、-IF6I 或 IF6CIS 模块 (Module),则在
模块属性
对话框的
配置
选项卡上选择适当的
输出范围
或
输入范围
。
上次成功校准模块 (Module)
显示上次成功校准模块 (Module) 的日期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal