通道默认值(1756 模拟电流输出模块 (Module))

下表列出了 1756 模拟电流输出模块 (Module) 的通道默认值。
参数
通道默认值
故障状态
保持最后状态
故障值
0.00 工程单位
编程 (Program) 状态
保持最后状态
编程值
0.00 工程单位
信号下限
0.00mA
工程下限
0.00 工程单位
信号上限
20.00mA
工程上限
20.00 工程单位
校准偏移
0.00 工程单位
钳位报警锁定
禁用
低钳位
0.00 工程单位
高钳位
20.00 工程单位
过渡
  • 运行模式下过渡
  • 编程 (Program) 过渡
  • 故障过渡
  • 最大过渡速率
  • 禁用
  • 禁用
  • 禁用
  • 关
保持以备初始化
关
禁用报警
已启用报警
速率报警锁定
禁用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal