“配置”选项卡 - 1756 数字输出

使用此选项卡可以配置以下非诊断数字输出模块 (Module):
基本
  • 1756-OA8
  • 1756-OB8
  • 1756-OB32
  • 1756-OC8
  • 1756-OG16
  • 1756-ON8
隔离的
  • 1756-OA16I
  • 1756-OB8I
  • 1756-OB16I
  • 1756-OH8I
  • 1756-OW16I
  • 1756-OX8I
机械熔丝
  • 1756-OA16
DC 电子熔丝
  • 1756-OB8EI
  • 1756-OB16E
在此选项卡上,您可以:
  • 选择一个值来确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为
  • 选择一个值来确定在控制器 (Controller) 与输出模块 (Module) 的连接断开时每个输出的行为(例如,建立了与输出模块的通信但随后又出现通信故障)。
  • 选择在编程 (Program) 模式下出现通信故障时对输出执行的操作
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
编程 (Program) 模式
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 在编程 (Program) 模式下,输出将保持上一状态
使用此功能可以确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为。在编程 (Program) 模式下,将忽略来自控制器 (Controller) 的输出,并且输出将按照上述选项之一工作。
故障模式 (Fault Mode)
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将保持当前级别
使用此功能可以确定在出现通信故障且模块 (Module) 进入通信故障模式 (Fault Mode) 之后,每个点的输出所发生的情况。
通信故障
如果通信失败,选择下列之一:
  • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
  • 将输出更改为故障模式 (Fault Mode) 状态
此字段定义当控制器 (Controller) 处于编程 (Program) 模式下时,发生通信故障时的输出状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal