“配置”选项卡 - 1756-OF6CI 和 1756-OF6VI,整型

使用此选项卡配置 1756-OF6CI 和 1756-OF6VI 已隔离的整型模拟输出模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 选择要配置的通道
  • 选择以使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 范围内。
  • 配置故障状态
  • 输入用户故障状态值
  • 如果发生故障,则以过渡速率限制启用从当前输出值到故障值的过渡
  • 设置模块 (Module) 进入编程 (Program) 状态时输出要转换 (Transition) 至的值
  • 选择在编程 (Program) 模式下出现通信故障时对输出内容执行的操作
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示在“配置”选项卡上。
保持初始值
选中此框将使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 范围内。在下列情况下将保持输出:
  • 进行加电时(保持为零)
  • 建立新的连接(使其不处于故障状态,并且保持为先前配置中的故障值)
    连接
    网络与设备之间的链路。
  • 控制器 (Controller) 在编程 (Program) 模式后返回到运行模式(继续保持为在编程模式下保持的已配置值,请参阅“输出状态”选项卡)
输出通道暂挂允许控制器 (Controller) 与输出同步,并在控制器从中断处继续时启用平滑输出转换 (Transition),从而避免快速转换。
发生转换 (Transition)时,输出可以过渡到已配置的保持值。在这种情况下,它继续过渡直到完成为止,或直到控制器 (Controller) 的输出值在输出信号的 0.1% 范围内。如果未选中“保持以备初始化”框,则输出将尽快切换到控制器 (Controller) 所指示的第一个值。
故障状态
选择:
要配置输出通道以:
保持
保持为上一个输出值
用户
在连接对所有者控制器 (Controller) 丢失的情况下,转至一个特定的值。如果选择此按钮,则在“用户故障值”中输入发生故障时输出采用的值。
用户故障值
如果在“故障状态”字段中选择“用户”,则输入在模块 (Module) 进入故障状态时输出要转换 (Transition) 至的值。
如果在“故障状态”字段中选择“暂挂”,则此字段将禁用。
故障过渡
发生故障时,对于想要以过渡速率限制启用从当前输出值到故障值的过渡的每个输出点,选中此框。在配置“过渡到故障”时,必须设置两个条件:
  • “故障状态”必须设置为“用户”才能在进行故障检测时使用“故障值”。
  • “最大过渡速率”必须是非零值。
如果选中此框,则“速率限制”是过渡速率。
如果在“故障状态”字段中选择“暂挂”,则此字段将禁用。
编程 (Program) 状态
选择:
要配置输出通道以:
保持
保持为上一个输出值
用户
如果宿主控制器 (Controller) 切换到编程 (Program) 模式,则转到特定的值。如果选择此按钮,在“用户编程 (Program) 值”中输入一个值。
用户编程 (Program) 值
设置模块 (Module) 进入编程 (Program) 状态时输出要转换 (Transition) 至的值。
如果在“编程 (Program) 状态”字段中选择“暂挂”,则此字段将禁用。
编程 (Program) 过渡
从控制器 (Controller) 接收到程序 (Program) 命令时,对于想要以当前速率限制启用从当前输出值到编程值的过渡的每个输出点,选中此框。在配置“过渡到编程 (Program)”时,必须设置两个条件。
  • 对于编程 (Program) 模式下的编程值,编程状态必须设置位“用户”。
  • “最大过渡速率”必须是非零值。
如果选中此框,则“过渡速率限制”是过渡速率。
如果在“编程 (Program) 状态”字段中选择“暂挂”,则此字段将禁用。
速率限制(计数/秒)
对于每个输出点,输入输出信号的最大更改速率。此字段以计数/秒表示。过渡输出大约每 35ms 更新一次。
通信故障
如果通信在编程 (Program) 模式下失败,则:
选择:
至:
将输出保持在编程 (Program) 模式状态
不从现有编程 (Program) 模式状态转换 (Transition) 输出
使输出更改为故障模式状态
故障模式
发生严重故障并且 fault routine 或 controller 故障处理 program 未对其进行处理时进入的 controller 模式。大部分操作的执行方式与 controller 处于 Program 模式时相同,但如果不清除故障状态,就不可能切换回到“运行”模式。
确保发生故障时输出处于已配置的故障模式 (Fault Mode)
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal