“配置”选项卡 - 1756-OA8E

使用此配置选项卡配置 1756-OA8E 诊断模块 (Module)。
此外,使用此选项卡来:
  • 选择一个值来确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为
  • 选择一个值来确定在控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为故障模式 (Fault Mode) 时每个输出的行为
  • 验证输出的实际状态是否与受令状态一致(当受令状态为开时)
  • 检测缺少的现场布线或负载
  • 启用诊断锁定
  • 选择在编程 (Program) 模式下出现通信故障时对输出内容执行的操作
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
编程 (Program) 模式
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在编程 (Program) 模式下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 在编程 (Program) 模式下,输出将保持上一状态
使用此功能可以确定当控制器 (Controller) 转换 (Transition) 为编程 (Program) 模式时每个输出的行为。在编程 (Program) 模式下,将忽略来自控制器 (Controller) 的输出,并且输出将按照上述选项之一工作。
故障模式 (Fault Mode)
为每个输出点选择下列选项之一:
  • 关 (OFF) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 0 或关 (OFF)
  • 开 (ON) - 在通信故障模式 (Fault Mode) 下,输出将为 1 或开 (ON)
  • 保持 - 如果通信在编程 (Program) 模式状态下时失败,则输出将保持通信故障模式 (Fault Mode) 下的当前级别
使用此功能可以确定在出现通信故障且模块 (Module) 进入通信故障模式 (Fault Mode) 之后,每个点的输出所发生的情况。
通信故障
如果通信失败,选择下列之一:
  • 将输出保持在编程 (Program) 模式状态
  • 将输出更改为故障模式 (Fault Mode) 状态
场功率损耗
为每个要检测数字输入模块 (Module) 的现场电源是否断开的输出点选中此框。
小贴士: 只有诊断 AC 输出模块 (Module) 才会显示此字段。
启用诊断锁定
为想要启用诊断锁定的每个输出点选中复选框;不要为想要禁用诊断锁定的每个输出点选中复选框。如果已启用,一旦被触发则诊断成员将保持已设置状态,即使错误条件已消失。这允许您检测间歇诊断。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal