“配置”选项卡 - 1756-IF8 和 1756-IF16,整型

使用“模块 (Module) 属性”对话框中的“配置”选项卡配置在整型模式下运行的 1756-IF8 和 1756-IF16 非隔离模拟输入模块。模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中。控制器 (Controller) 配置模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 选择输入范围
  • 选择模块 (Module) 滤波器频率
  • 指定实时采样 (RTS) 周期
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
输入范围
选择特定通道的操作范围。
  • -10 到 10 V
  • 0 到 5 V
  • 0 到 10 V
  • 0 到 20 mA
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(
“连接”
选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
模块 (Module) 滤波器 (-3 dB)
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
整个模块 (Module) 只有一个“模块滤波器”(对于每个通道,不能有另一个“模块滤波器”)。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal