在整型模式下配置 1756-IR6I

使用以下过程在整型模式下配置 1756-IR6I。
  1. 选择要配置的通道的通道按钮。
  2. 通过选择“输入范围”框中的向下箭头,选择所需的输入操作范围。
  3. 通过选择“陷波滤波器”框中的向下箭头,选择所需的滤波器频率。
  4. 通过选择
    RTS
    框中的向上/向下箭头,输入“实时采样”周期(以毫秒计)。
  5. 选择:
    • “确定”(OK) 以接受编辑并关闭此对话框。
    • “取消”以删除编辑并关闭此对话框。
    • “应用”以使编辑生效并继续进行编辑。
    • “帮助”以获取有关此选项卡的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal