“模块 (Module) 属性”对话框 - 通道 A 链接状态选项卡概述 (1756-DHRIO)

使用此选项卡来查看通道 A 状态、适配器、计数器和块传输信息。此选项卡适用于 1756-DHRIO 模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 查看远程I/O链路状态
    I/O(输入/输出)
    向 controller 提供数据和/或从 controller 接收数据的设备。
  • 查看远程 I/O 链路的波特率
    波特率 (Baud Rate)
    网络中设备之间的通信速度。所有设备都必须以相同的 baud rate 通信。
  • 查看允许重试的次数
  • 查看适配器信息
  • 查看链接计数器
  • 查看块传输计数器
  • 将计数器重置为零
  • 刷新模块中所有带数据的字段
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
链接状态
显示与目标通道连接的远程 I/O 链接的状态:
  • 联机
  • 配置新扫描列表
    在 RIO 扫描器中设置此通道的新扫描列表
  • 脱机(没有扫描列表)
    在 RIO 扫描器中没有此通道的扫描列表
  • 所有适配器都已禁用
    扫描列表中的所有适配器处于禁用状态
  • 机架重叠
    RIO 扫描器已确定发生了地址重叠
    地址
    属于 PLC-5/SLC 项。在 ControlLogix 中不再有文件、元素和位地址(例如 N:7/0)。而是,分配内存并使用 tag 来进行命名。
  • 扫描器重复
    多个扫描器正在尝试控制 I/O
  • 超出最大设备数目
    RIO 扫描器检测到太多设备
  • 发送错误
    RIO 扫描器发生了发送错误
  • 虚假中断
    RIO 扫描器检测到未标识的中断
  • 找不到适配器
    RIO 扫描器找不到适配器
  • 检测到干扰
    扫描议在链接期间无法保持安静,所以它不能开始传送
波特率
显示所选通道上远程 I/O 链接的波特率 (Baud Rate):
  • 57.6K(RIO 的默认波特率 (Baud Rate))
  • 115.2K
  • 230.4K(DH+ 的默认波特率 (Baud Rate))
    小贴士: 当您在 1756-DHRIO 下创建子模块 (Module) 时,
    Logix Designer
    应用程序将自动检测为 RIO 配置的通道。如果通道 A 和 B 都使用 DH+,则将无法在 1756-DHRIO 模块 (Module) 下创建子模块。如果为两个通道都选择了 RIO,则必须选择要让任何子模块 (Module) 使用的通道。
允许的重试
显示扫描器在声明发生故障之前尝试与适配器通信的尝试次数。
适配器
此字段:
显示以下数目:
故障
扫描器检测到的发生故障的适配器
联机
至少响应了一次的适配器
已禁用
禁用的唯一扫描列表条目
唯一
扫描列表中的唯一适配器。可以让一个适配器在扫描列表中出现多次,以便经常扫描它。
链接计数器
这些是与所选通道上的远程 I/O 链接相关的诊断计数器。
此字段:
显示以下数目:
链接重试
对链接执行的实际重试
发送消息
发送请求
接收到的消息
好的回复
适配器超时
在分配的正常回复时间内适配器未能回复的次数
扫描器重复
多个扫描器正在尝试控制 I/O
块传输计数器
这些是与所选通道的块传输 (BT) 相关的诊断计数器。
此计数器:
指示:
请求超时
BT 请求在四秒内未得到响应
校验和错误
BT 响应校验和与扫描器计算的校验和不匹配
类型不匹配
扫描器请求了读操作,但却得到写响应
长度不匹配
扫描器请求的长度与 BT 模块 (Module) 的长度不同
未经请求的
扫描器从 BT 模块 (Module) 中接收到异常的 BT 请求
写入失败
对写操作响应的状态字节指示了写失败
标签 (Tag)
内存中的存储位置,它由 8 位的组组成。
模块 (Module) 请求了太多的数据
扫描器提供了 X 个字的写操作,但 BT 模块 (Module) 要求超过 X+ 个字的写操作。
重置
选择此按钮可将所有链路计数器重置为零。
刷新
选择此按钮可刷新模块 (Module) 中所有带数据的字段。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal