输入和输出大小 (1771-ACN15 和 1771-ACNR15)

在
Logix Designer
应用程序中创建模块 (Module) 时,会要求您提供输入和输出大小。此设置采用机箱中的插槽数和考虑使用的插槽寻址模式。寻址模式通过机箱上的 DIP 开关设置,可以是 2 插槽、1 插槽或 1/2 插槽。在 1 插槽寻址模式设置中,从插槽 0 开始的每个插槽都被分配一个输入字和/或一个输出字(16 位,一个 I/O 组)。
I/O 组是对应于输入和/或输出映象表中一个字的一组输入和/或输出。
使用下表来指导您了解机箱大小、插槽寻址模式和在 RSLogix 软件中设置输入和输出大小。
机架大小
2 插槽寻址
1 插槽寻址
1/2 插槽寻址
4 插槽
2
4
8
8 插槽
4
8
16
12 插槽
6
12
24
16 插槽
8
16
32
下面提供了与在
Logix Designer
应用程序中设置输入和输出大小有关的 1 插槽寻址模式的示例。
对于使用 1 插槽寻址方式的 8 插槽机箱来说,有 8 个生成型或消费型 16 位输入和/或数据输入字。因此,如果使用设置为使用 1 插槽寻址方式的 4 插槽机箱,则可以指定介于 1 与 4 之间的输入和/或输出大小,这取决于输入和输出模块 (Module) 的物理位置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal