模块 (Module) 输出 - 1756-HSC

1756-HSC 模块 (Module) 有 4 个输出,隔离在组中 (0&1, 2&3).每个输出都适用于外部提供的高达 30 V 直流电压的源电流。必须给每个输出对连接外部电源。输入可以用 1A 直流电源并且是硬件驱动的。当达到相应的计数值时,它们就会打开或关闭,时间不超过 50 毫秒。
控制关/开输出状态
1756-HSC 模块 (Module) 上的每个输出可以由您决定打开和关闭。与计数器相关的操作独立于控制器 (Controller) 扫描操作执行。
例如,1756-HSC 模块 (Module) 可编程为在计数值达到 2000 时打开输出,并使输出保持打开 3000 个计数。在此情况下,必须对 2000 个计数对 ON 值进行编程,必须对 5000 个计数对 OFF 值进行编程。
1756hscoutput1
重要提示: 在计数器编码器 X1 和编码器 X4 操作中,值是在计数中指定的(0-16 百万)。在速率测量操作中,值是用频率指定的(最高 500KHz)。
对于每个输出,最多可使用两个“开-关”窗口。
作为上升沿前进操作的一部分,这些窗口可以叠放。在此情况下,输出的条件仍然是任一窗口的打开条件。
1756hscoutput2
手动覆盖输出
可由梯形逻辑应用程序打开或关闭输出。
将输出指定给计数器
通过设置配置数据,可以将模块 (Module) 上的输出指定给各种计数器的任何一个。可以将 2 个输出指定给给定计数器。但是,一个输出只能指定一次给 counter;不可以对两个 2 不同的计数器使用同一个输出。
输出的操作
当启用 1756-HSC 模块 (Module) 的输出并将它们指定给计数器时,它们就以“开-关”方式操作。
例如,假定模块 (Module) 编程为在计数值达到 2000 时打开输出。进一步假定用户希望输出保持激励 3000 个计数之后关闭。最终结果将是输出在 2000 计数时打开,保持激励另外 3000 个计数值,将在 5000 个计数值处关闭。ON 和 OFF 值围绕着零循环。
在速率测量模式下,与每个输出相关联的 ON 和 OFF 值表示频率值而不是计数值。可在 ON 或 OFF 值中输入的最高频率值是 500KHz。
1756hscoutput3
重要提示: 1756-HSC 模块 (Module) 的“开-关”窗口可在模块初始化之后随时更改。
将输出指定给计数器
可以使任何输出跳到模块 (Module) 的 RTB 上的任何计数器输入。使用此方法,可以使用输出来重置计数器 或 级联计数器。如果按这种方法使用输出,则确保使用正确的输入终端与相应的输出电压交接。
滞后
1756-HSC 模块 (Module) 包含一个固定的滞后 +/- 1 个计数,这取决于编码器。如果反向旋转,则模块 (Module) 将以相反的方向操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal