校准向导 -“附加高参考”选项卡(1756 模拟输入/输出 (I/O))

如果要校准:
使用此选项卡来:
输入模块 (Module)
将高参考信号连接到要校准的通道
输出模块 (Module)
准备测量正在校准的通道生成的高校准信号
如果要校准输入模块 (Module),从此选项卡中可以将高参考信号连接到要校准的通道。要连接高参考电压信号,为选择的要校准的各个通道应用高参考值。
在应用了有效的低参考信号和高参考信号之后,模块将记录校准参数并退出校准以处于操作状态。
模块 (Module)
一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal