校准向导 -“附加低参考”选项卡(1756 模拟模块 (Module))

如果要校准输入模块 (Module),从此选项卡中可以将低参考信号连接到要校准的通道。
连接低校准参考信号,然后单击“下一步”按钮,通知模块 (Module) 测量参考信号。如果在模块 (Module) 测量信号下限时发生错误,则应该检查布线和信号发生器。
选择“重试”以重复测量。
选择“停止”以取消校准过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal