1756-MODULE

下表列示并描述了 1756-模块 (Module) 通用模块的模块定义的数据类型 (Data Type)。这些表提供了输入信息(由 "I" 指示)、输出信息(由 "O" 指示)、配置信息(由 "C" 指示)和状态信息(由 "S" 指示)。
模块定义的数据类型:AB:1756_MODULE_DINT_500Bytes:I:0
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
数据
随选择的通信格式和连接参数大小的不同而有所变化
十进制
供应商根据选择的模块 (Module) 定义。
模块定义的数据类型:AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:O:0
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
数据
随选择的通信格式和连接参数大小的不同而有所变化
十进制
供应商根据选择的模块 (Module) 定义。
模块定义的数据类型:AB:1756_MODULE:C:0
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
数据
SINT[400]
十进制
打开 I/O 连接时发送的配置数据。虽然此成员的大小是固定的(400 字节),但是,为特定模块 (Module) 发送的数据量是由您在“模块特性”对话框的“1756-MODULE 常规”选项卡上指定的“配置大小”连接参数确定的。大小范围是 0 到 400 字节。
模块定义的数据类型:AB:1756_MODULE_DINT_496Bytes:S:0
名称
数据类型 (Data Type)
默认
显示样式
定义
数据
随选择的通信格式和连接参数大小的不同而有所变化
十进制
供应商根据选择的模块 (Module) 定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal