通道默认值 -1756-IR6I

下表列出了 1756-IR6I 模块 (Module) 的通道默认值。
参数:
通道默认值:
禁用报警
已启用报警
流程报警锁定
禁用
报警死区
0.00 工程单位
速率报警
禁用(0.00 工程单位/秒)
速率报警锁定
禁用
报警下限
1.00 工程单位
报警上限
487.00 工程单位
报警下下限
1.00 工程单位
报警上上限
487.00 工程单位
校准偏移
0.00 工程单位
输入范围
1 到 487W
陷波滤波器
60Hz
数字滤波器
禁用 (0)
信号下限
1.00W
工程下限
1.00 工程单位
信号上限
487W
工程上限
487.00 工程单位
10 欧姆偏移量
0.0W
传感器类型
0=W(不线性化)
工程单位
欧姆
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal