输入大小计算 (1756-DNB)

下表指定“模块 (Module) 属性”对话框的“常规”选项卡上的“输入大小”值与用于标签 (Tag) 的数据类型 (Data Type) 如何相关。
标签类型
输入大小
数据类型 (Data Type) 名称
结果数据类型
成员名称类型
输入
n
,其中
n
的范围是
1 到 124
AB:1756_DNB_QBytes:I:0
(其中
Q
被替换为
4 乘以 n)
StatusRegister:  AB:1756_DNB_StatusRegister:I:0
数据 DINT[n]
 (其中 n = n - 1)
输入
124
AB:1756_DNB_500Bytes:I:0
StatusRegister:  AB:1756_DNB_StatusRegister:I:0
数据 DINT[124]
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal