“校准”选项卡 - 1756 模拟输入/输出 (I/O)

使用“模块 (Module) 属性”对话框上的“校准”选项卡启动校准过程并查看结果。
校准输入和输出以获得最佳模块 (Module) 准确性。在实际操作条件下校准模块 (Module) 提供了最佳解决方案,因为准确性和重复性取决于许多因素,如温度、机架提供的电压和自上次校准以来的时间。
校准软件会引导您通过校准过程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal