配置 1756 隔离的浮点模拟输出模块 (Module)

创建一个应用环境特定的通道级别配置。
要配置隔离的浮点模拟输出模块 (Module):
    1. 在
      控制器 (Controller) 管理器
      上,右键单击模块 (Module),然后选择
      属性
      。
    2. 在“模块 (module) 属性”对话框中,选择“配置”选项卡。
    3. 选择“通道”按钮以选择要配置的通道。
    在
    缩放
    区域中,输入下列各项的相应缩放值:
    • 信号下限
    • 工程下限
    • 信号上限
    • 工程上限
  1. 在
    传感器偏移
    框中,输入校准偏差的相应偏移值。
  2. 如果想要模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在所保持的值的 0.1% 范围内,则选中
    “保持以备初始化”
    复选框。
    1. 选择“应用”以保存更改并继续进行编辑,或者选择“确定”以保存更改并关闭该对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal