“配置”选项卡 - 1756-OF6CI 和 1756-OF6VI,浮点

使用此选项卡配置 1756-OF6CI 和 1756-OF6VI 已隔离的浮点模拟输出模块 (Module)。
在此选项卡上,您可以:
  • 选择要配置的通道
  • 输入缩放信息
  • 输入校准偏差值
  • 选择以使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 范围内
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示在“配置”选项卡上。
比例
  • 信号下限
    输入缩放值下限,以模块 (Module) 信号单位计,对于 1756-OF6VI 为伏特,对于 1756-OF6CI 为毫安。必须在模块 (Module) 的默认信号范围内设置此输出点,对于 1756-OF6VI 该范围为 -10 到 10 V,对于 1756-OF6CI 为 0 到 20 毫安。此值将缩放为“工程下限”值。
  • 工程下限
    输入信号下限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
  • 信号上限
    输入缩放值上限,以模块 (Module) 信号单位计,对于 1756-OF6VI 为伏特,对于 1756-OF6CI 为毫安。必须在模块 (Module) 的默认信号范围内设置此输出点,对于 1756-OF6VI 该范围为 -10 到 10 V,对于 1756-OF6CI 为 0 到 20 毫安。此值将缩放为“工程上限”值。
  • 工程上限
    输入信号上限应该缩放为的值,以用户工程单位计。发送至模块 (Module) 和从模块接收的所有值都以工程单位计。
输出范围
选择模拟输出模块 (Module) 的输出范围:
  • -10 到 10V
  • 0 - 20mA
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
校准偏差
输入偏移值。校准计算过程中用此值加上输出,以补偿由于传感器不准确而产生的偏差。隔离这些模块 (Module),以避免通道之间交互。
“保持以备初始化”复选框
选中此框将使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 范围内。在下列情况下将保持输出:
  • 进行加电时(保持为零)
  • 建立新的连接(使其不处于故障状态,并且保持为先前配置中的故障值)
  • 控制器 (Controller) 在编程 (Program) 模式后返回到运行模式(继续保持为在编程模式下保持的已配置值,请参阅“输出状态”选项卡)
输出通道暂挂允许控制器 (Controller) 与输出同步,并在控制器从中断处继续时启用平滑输出转换 (Transition),从而避免快速转换。PID 指令具有内置平滑重新启动功能,可以使用“保持以备初始化”。
发生转换 (Transition)时,输出可以过渡到已配置的保持值。在这种情况下,它继续过渡直到完成为止,或直到控制器 (Controller) 的输出值在输出信号的 0.1% 范围内。如果未选中“保持以备初始化”框,则输出将尽快切换到控制器 (Controller) 所指示的第一个值。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal