“配置”选项卡 - 1756 数字 DC 输入

使用此选项卡可以配置以下数字 DC 输入模块 (Module):
基本
  • 1756-IB16
  • 1756-IB32
  • 1756-IC16
  • 1756-IG16
  • 1756-IV16
隔离的
  • 1756-IB16I
  • 1756-IH16I
在此选项卡上,您可以:
  • 对每个输入点启用状态更改
  • 设置输入滤波器时间
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
小贴士: 通过选中某列标头中的复选框,可以选中或清除此页相应列上的所有选取标记。这允许您一次选中或清除所有复选框,而不必选中每个复选框。
参数
启用状态更改
选中每个想要启用高至低(打开 -> 关闭)转换 (Transition) 和/或低至高(关闭 -> 打开)转换状态更改的输入点的复选框。
如果您:
则:
选中一个框
该点的数据会从输入模块 (Module) 在 RPI 循环产生,同时会根据状态变化而立即变化。
清除一个框
该点的数据只会从输入模块 (Module) 在 RPI 循环产生。
输入滤波器时间(毫秒)
选择一个值来设置每个输入点组的滤波器时间的下面两个值:
  • 开->关延迟时间
  • 关->开延迟时间
此滤波器用于过滤掉可能通过硬件电路的噪声尖峰信号。输入必须至少在滤波器设置的持续时间内始终保持其新的状态。例如,如果为关 -> 开的延迟设置为 2 毫秒,且输入为关,则输入必须至少保持开状态 2 毫秒,因为开状态将被数据中的模块 (Module) 识别和报告。如果输入保持在开状态 1.8ms 并随后转为关,输入模块 (Module) 不会识别开状态,因此会继续报告为关。由于输入电路硬件、客户切换设备或客户电源电压的缘故,滤波器时间并不会反映延迟。
一对关 -> 开和开 -> 关滤波器可用于一组 8 个输入点。
一个模块 (Module) 上的输入点数量
输入点组的输入滤波器:
8
0 - 7
16
0 - 7
8 - 15
32
0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
仅限于 1756-IB32。
一个滤波器时间常用于每个输入点组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal