“配置”选项卡 - 1756-IT6I 和 1756-IT6I2,整型

使用此选项卡配置 1756-IT6I 和 1756-IT6I2 整型模拟输入模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 选择输入范围
  • 选择陷波滤波器频率
  • 输入实时采样周期
    小贴士: 模块的配置信息存储在 控制器 中,而控制器会配置
    控制器
    一种用于控制机器或处理各元件的设备(如可编程控制器或继电器面板等)。
    模块。
    模块 (Module)
    一种与控制器 (Controller) 通信的设备,通常是输入/输出 (I/O) 设备。控制器 (Controller)、特定的 1756-IB16I 或 PanelView 全都被认为是模块 (Module)。
参数
输入范围
选择特定通道的操作范围。
  • -12 到 78mV
  • -12 到 30mV
    • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
    • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
    • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
陷波滤波器
选择频率。此滤波器使选择的频率及其在输入信号中的谐波衰减。可以选择滤波器频率来过滤掉线路噪声。
RTS(实时采样周期)
输入表明模块 (Module) 的输入采样频率的时间(以毫秒计)。
整个模块 (Module) 只有一个 RTS(对于每个通道,不能有另一个 RTS)。
RTS 周期控制模块 (Module) 准备新的读取的频率。“请求的数据包间隔”(“连接”选项卡上的 RPI)控制模块 (Module) 将其当前读取发送至控制器 (Controller) 的频率。通常这两个值应该相似,这样每个读取就可以一次发送到控制器 (Controller)。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal