解析器轴 (Axis) 的自动引导位置 - 1756-PLS

三个功能确定解析器的轴 (Axis) 的相对零点,也称为自引导位置。这三个功能位于模块 (Module) 的配置标签 (Tag) 中。以下功能位于
AB:1756 PLS:C:0
模块 (Module) 定义的数据类型 (Data Type) 轴 (Axis) 子结构中。使用这些功能来使从解析器测量到的 1756-PLS 模块 (Module) 与机器的位置同步(校准或自引导)。
  • ZeroOffset
  • 预置
  • Nudge Up/Down
ZeroOffset
当您知道解析器轴 (Axis) 的起始点时使用此功能。例如,如果解析的零位置在机器的 10 度点,要使 1756-PLS 零位置与机器的零位置相匹配,可以用 10 度 ZeroOffset 值配置 1756-PLS 模块 (Module)。
ZeroOffset 值限于 +/- 翻转位置。例如,如果您正在使用度作为工程单位,则最大位置是 359 度。在此情况下,ZeroOffset 可配置为 -359 与 +359 之间的值。
1756-PLS 模块 (Module) 在断电后不会保存 ZeroOffset 值。必须将该值保存在 ControlLogix 控制器 (Controller) 中并将它与配置数据一起下载到 1756-PLS 模块 (Module)。
预置
使用 Preset 成员来通过加强输入设置解析器的轴 (Axis) 的相对起始点。例如,可以这样配置 1756-PLS 模块 (Module),使得当输入打开时,模块更改 ZeroOffset 以便当前位置是 0 度。1756-PLS 模块 (Module) 用此数字替换当前 ZeroOffset 值。
当 Preset 出现时,1756-PLS 模块 (Module) 将当前位置更改为它的 Preset 预定义值。ZeroOffset 值可由 1756-PLS 模块 (Module) 重新计算。新的零偏移值是临时的,在出现下一个 Preset 之前存在。
PresetInput 通知 1756-PLS 模块 (Module) 在 模块上的哪个输入就 Preset 事件发信号。
必须执行下列步骤 (Step) 才能使用 Preset:
  1. 设置 Preset 值。
    例如,如果您希望在输入打开时位置等于零,则将此值设置为零。
  2. 设置 PresetInput。
    例如,如果您希望输入 3 触发 Preset 事件,则将此值设置为 3。
  3. 启用 Preset 功能(即,将 ArmPreset 成员设置为 1)。
    Preset 值被限制为小于或等于 RolloverPosition。例如,如果您正在使用度作为位置单位,则 Preset 的范围是 0 度到 359 度。
  4. 设置 ApplyPreset。
  5. 将配置发送至模块 (Module)。
Nudge Up/Down
Nudge Up/Down 数据类型 (Data Type) 允许您精确调整 1756-PLS 模块 (Module) 的设置点以处理在机器设置中的微小更改。
例如,在移位期间,解析器可能会由于滑移而将其位置加了 +5 度。NudgeUp 允许您通过轻微上升到原始位置来更正设置点。
NudgeUpOffset 值确定 NudgeUpInput 打开时 ZeroOffset 增加的单位数。
例如,如果您的应用程序正在使用度作为它的位置单位,您可以这样配置 NudgeUpOffset,使得每次加强 NudgeUpInput 时,位置就会更改 +1 度。因此,要使零偏移移动 5 度,请选择 NudgeUp 按钮 5 次。
NudgeUpInput 通知 1756-PLS 模块 (Module) 使用哪个输入来对 NudgeDownOffset 发信号。
必须执行下列步骤 (Step) 才能使用 Nudge Up:
  1. 设置 NudgeUpOffset 值。
  2. 设置 NudgeUpInput。
  3. 通过将 ArmNudgeUp 成员设置为 1 来启用 NudgeUp 功能。
NudgeDownInput 通知 1756-PLS 模块 (Module) 当使用 NudgeDownOffset 时调整模块上的哪个输入。NudgeDownOffset 值确定 NudgeDownInput 打开时 ZeroOffset 增加的单位数(加强或原始)。此功能的工作方式与 NudgeUpOffset 类似。
  1. 在 NudgeDownOffset 中输入负数来使 NudgeDownOffset 以与 Nudge Up 相反的方向工作。
  2. 设置 NudgeDownInput。
  3. 通过将 ArmNudgeDown 成员设置为 1 来启用 NudgeDown 功能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal