“报警配置”选项卡 - 1756-IT6I 和 1756-IT6I2

使用此选项卡对 1756-IT61 和 IT6I2 模块 (Module) 配置报警。
使用
报警
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道
  • 选择流程报警
  • 禁用全部警告
  • 锁定流程报警
  • 启用锁定速率报警
  • 输入死区值
  • 输入速率报警
  • 启用相邻报警条件
    小贴士: 模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中,而控制器配置模块。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示此选项卡上。
流程报警
  • 报警上上限
    设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 设置报警上上限。在输入恢复到低于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
  • 报警上限
    设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 触发报警上限。在输入恢复到低于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
  • 报警下限
    设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 启用报警下限。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警将一直持续。
  • 报警下下限
    设置通道输入级别,它将导致模块 (Module) 指示报警下下限。在输入恢复到高于此级别之前(除非位于死区内),或者只要锁定了报警,此报警就将一直持续。
禁用全部警告
选中此框,以对通道禁用所有报警。
锁定流程报警
选中此框,以便即使在条件停止后也维持任何流程报警的触发报警的条件(请参阅上面的内容)。只用一条确认报警的显式消息,报警就会启用。
锁定速率报警
启用此报警时,即使报警条件不再存在,“速率报警”指示仍将设置。此锁定使您能够在条件停止后仍维持报警。只用一条确认报警的显式消息,报警就会启用。
Deadband
输入一个值,只要输入值在报警触发点的死区范围内,报警(一旦设置)就不会禁用。(此值与流程报警一起创建范围。)
速率报警
输入一个报警值,当输入样本之间的更改速率超出设置点时,就会触发该值。必须以“工程单位/秒”为单位来设置此报警,除非线性化温度(即,为 RTD 或热偶通道配置了一种传感器类型),在这种情况下,以“度/秒”为单位设置报警。根据模块 (Module) 配置,度可以为摄氏或华氏。
解锁
选择此按钮可启用相邻报警条件。选择“全部启用”以对通道启用所有报警。
滑动条
使用此滑动条来显现在哪些地方为流程设置了流程报警触发部分。还可以拖动流程报警标记以调整触发点。
小贴士: 要仅以整数为单位更改触发点,按住 shift 键的同时拖动滑动条上的标志。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal