启用逻辑限制开关操作 - 1756-PLS

限制开关可与启用逻辑组合起来以根据特定条件的出现控制限制开关操作。例如,与启用功能可用来防止打开限制开关输出,除非 AndEnableInput 成员为 ON。
启用逻辑功能可与限制开关组合使用:
  • 与启用
  • 脉冲启用
  • 窗口启用
  • Timer 启用
  • RPM 启用
可以禁用这些功能以便不影响限制开关操作。
与启用
此功能使输出能够在解析器处于下限-上限设置点中并且输入点为打开时打开和关闭。
下图说明配置了限制设置点的输出根据输入的操作打开 (ON) 和关闭 (OFF)。
1756plsandenable
当使用与启用时,记住,在设置点中,输出只在输入为打开时保持打开。如果输入关闭了,则输出也会关闭。
脉冲启用
当解析器进入设置点时,脉冲启用在输入已经是打开的情况下打开输出。下图说明配置了下限和上限设置点的输出在解析器旋转到达打开 (ON) 设置点时由于输入已经打开 (ON) 所以打开 (ON)。
1756plspulseenable
当使用脉冲启用时,记住,在设置点中,输出保持打开,即使在加强输出之后关闭了输入也不例外。
窗口启用
如果输入在独立配置的窗口中打开,窗口启用使您可以在输出的设置范围内打开输出。输出设置点通常按照解析器旋转中的输入窗口操作。
例如,输入可能会在部件到达汇编行中的特定点时打开,而由于应用程序正在使用窗口启用功能,所以输出将在同一行中使得铆钉钻入部件的稍后一点时打开。
下图说明具有启用窗口和“开 (ON)-关 (OFF)”设置点的解析器旋转。
1756plswinenable
在 WindowedEnableInput 中指定的输入点在 WindowedEnableLowLimit 与 WindowedEnableHighLimit 之间必须打开才能对下一个解析器旋转启用 LimitSwitchOutput。必须将 ArmWindowedEnable 成员设置为 1 以使 1756-PLS 模块 (Module) 使用窗口启用。
Timer 启用
Timer 启用限制输出可打开的时间。必须设置 OnTimeMaxMs 成员才能设置输出可以打开多长时间。如果将最长打开时间设置为 0,则不会通过 timer 限制输出。经过该时间之后,输出就会关闭,即使解析器位置仍然在设置点中也不例外。另外,输出会在高限制设置点关闭 (OFF),不管计时器是否到期,如下面第二幅图所示。
1756plswinenable2
RPM 启用
RPM 启用使得 1756-PLS 模块 (Module) 在速度低于 RPMEnableLowLimit 值和高于 RPMEnableHighLimit 值时关闭输出。
通常配置 RPM 下限-上限来防止在启动期间打开输出。下表列出了在 1756-PLS 模块 (Module) 应用程序中使用的常用 RPM 下限值和上限值。
RPM 启用下限
RPM 启用上限
导致的操作
0
1000
从 0 到 1,000 RPM 启用输出
-1000
1000
从 -1,000 到 1,000 RPM 启用输出
-32768
32767
在任何 RPM 启用输出
1000
0
从 0 到 1,000 禁用输出
对 RPM 启用下限和上限使用负值会指定反向解析器旋转。
RPM 下限
RPM 下限确定启用输出所需的最小解析器 RPM。例如,如果您将 RPM 最小值设置为 10,则 10 RPM 以下的任何解析器速度都会禁用输出。
RPM 上限
RPM 最大值确定启用输出的最大解析器 RPM。例如,如果您将 RPM 最大值设置为 1000,则 1000 RPM 以上的任何解析器速度都会禁用输出。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal