校准结果 - 低(1756 模拟输出模块 (Module))

使用此选项卡查看校准过程的结果。
如果状态列显示:
则:
确定 (OK)
选择“下一步”按钮以继续进行高参考测试。
错误
重新检查输出通道的布线,验证正在测量正确的信号并再次检查输入的值是否有效。确认通道上的信号测量之后,选择“重试”按钮以重试校准。不断出现校准错误可能说明通道存在故障。要退出将不校准通道的校准状态,请选择“停止”按钮以取消校准。直到所有校准过的通道都处于正常状态之后,校准过程才成功。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal