“脉冲测试”选项卡 - 1756-OA8D 和 1756-OB16D

使用此选项卡在 1756-OA8D 和 1756-OB16D 模块 (Module) 上运行脉冲测试。
脉冲测试可以验证输出电路功能而无需更改输出负载设备的状态。为了执行此操作,脉冲测试会打开输出,同时确保在发出命令时产生输出。
此功能是为需要长时间保持某一水平的负载而设计。脉冲测试允许模块 (Module) 将输出从其当前状态快速更改为相反的状态,然后再恢复原来的状态;例如,从开到关,然后再次恢复为开。模块 (Module) 可以在输出负载设备有足够时间更改其状态之前检测输入变化。
在此选项卡上,您可以:
  • 对每个输出点运行脉冲测试
  • 查看脉冲测试的结果
参数
脉冲
选择测试按钮对某个输出点执行脉冲测试。
一旦输入诊断模块 (Module) 检测到了响应脉冲测试的电路,系统将显示 Passed 状态,说明正常连接到了负载,并且不存在短路或过载。
结果
显示脉冲测试的结果:
  • 通过
  • 失败
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal