“配置”选项卡 - 1756-OF4 和 1756-OF8,整型

使用“模块 (Module) 属性”对话框中的“配置”选项卡配置在整型模式下运行的 1756-OF4 和 1756-OF8 非隔离模拟输出模块。模块 (Module) 的配置信息存储在控制器 (Controller) 中。控制器 (Controller) 配置模块 (Module)。
使用
配置
选项卡可以:
  • 选择要配置的通道。
  • 选择以保持通道的输出值,直到消费型输出值在通道数据的 0.1% 范围内为止。
  • 配置故障状态
  • 输入用户故障状态值
  • 发生故障时,以速率限制启用从当前输出值到故障值的过渡
  • 设置模块 (Module) 进入编程 (Program) 状态时输出要转换 (Transition) 至的值。
  • 指定在编程 (Program) 模式下出现通信故障时输出的输出行为。
参数
通道
选择其中一个通道按钮以将其信息显示在“配置”选项卡上。
保持初始值
选中此框将使模块 (Module) 保持输出信号不变,直到从控制器 (Controller) 接收到的输出值在正保持的值的 0.1% 范围内。在下列情况下将保持输出:
  • 进行加电时(保持为零)
  • 建立新的连接(使其不处于故障状态,并且保持为先前配置中的故障值)
  • 控制器 (Controller) 在编程 (Program) 模式后返回到运行模式(继续保持为在编程模式下保持的已配置值,请参阅“输出状态”选项卡)
输出通道暂挂允许控制器 (Controller) 与输出同步,并在控制器从中断处继续时启用平滑输出转换 (Transition),从而避免快速转换。
发生转换 (Transition)时,输出可以过渡到已配置的保持值。在这种情况下,它继续过渡直到完成为止,或直到控制器 (Controller) 的输出值在输出信号的 0.1% 范围内。如果未选中“保持以备初始化”框,则输出将尽快切换到控制器 (Controller) 所指示的第一个值。
故障状态
选择故障状态。
  • 保持
    - 输出通道保持为上一个输出值。
  • 用户
    - 在连接对宿主控制器 (Controller) 丢失的情况下,输出通道转至用户自定义值。如果选择
    用户
    ,则在
    用户故障值
    框中输入用户自定义值。
用户故障值
如果在
故障状态
框中选择
用户
,则输入在模块 (Module) 进入故障状态时输出要转换 (Transition) 至的值。
如果在
故障状态
框中选择
保持
,则此字段将禁用。
故障过渡
发生故障时,对于想要以过渡速率限制启用从当前输出值到故障值的过渡的每个输出点,选中此框。
在配置“过渡到故障”时,必须设置两个条件:
  • “故障状态”必须设置为“用户”才能在进行故障检测时使用“故障值”。
  • “最大过渡速率”必须是非零值。
如果选中此框,则“速率限制”是过渡速率。
如果在
故障状态
框中选择
保持
,则此字段将禁用。
编程 (Program) 状态
选择编程 (Program) 状态。
  • 保持
    - 输出通道保持为上一个输出值。
  • 用户
    - 在连接对宿主控制器 (Controller) 丢失的情况下,输出通道转至用户自定义值。如果选择
    用户
    ,则在
    用户故障值
    框中输入用户自定义值。
用户编程 (Program) 值
输入模块 (Module) 进入编程 (Program) 状态时输出要转换 (Transition) 至的用户定义值
如果在
编程 (Program) 状态
框中选择
保持
,则此字段将禁用。
编程 (Program) 过渡
从控制器 (Controller) 接收到程序 (Program) 命令时,对于想要以当前速率限制启用从当前输出值到编程值的过渡的每个输出点,选中此框。在配置“过渡到编程 (Program)”时,必须设置两个条件。
  • 对于编程 (Program) 模式下的编程值,编程状态必须设置位“用户”。
  • “最大过渡速率”必须是非零值。
如果选中此框,则“过渡速率限制”是过渡速率。
如果在
编程 (Program) 状态
框中选择
保持
,则此字段将禁用。
速率限制(计数/秒)
对于每个输出点,输入输出信号的最大更改速率。此字段以计数/秒表示。过渡输出大约每 35ms 更新一次。
通信故障
选择当编程 (Program) 模式下通信失败时发生的情况。
  • 保持编程 (Program) 模式状态输出
    - 不从现有编程模式状态转换 (Transition) 输出。
  • 更改到故障模式 (Fault Mode) 输出状态
    - 确保出现故障时输出处于已配置的故障模式。
确定 (OK)
选择此按钮可接受任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
取消
选择此按钮可取消任何选项卡上的编辑并关闭此对话框。
应用
选择此按钮可应用任何选项卡上的编辑并继续进行编辑。
如果:
  • 您处于联机状态,处于“程序 (Program)”、“远程程序”或“远程运行”模式下,并且
  • 此控制器 (Controller) 是宿主控制器,并且
  • 您在软件中更改了模块 (Module) 的配置,
当您选择“应用”或“确定 (OK)”按钮时,将自动向控制器 (Controller) 发送信息。控制器尝试向模块发送信息(如果与模块的连接未被禁用)。如果未选择“应用”,则不会将您进行的更改发送到控制器 (Controller)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal