通道默认值 - 1756 模拟电压/电流输入模块 (Module)

下表列出了 1756 模拟电压/电流输入模块 (Module) 的通道默认值。
参数
通道默认值
禁用报警
已启用报警
流程报警锁定
禁用
报警死区
0.00 工程单位
速率报警
禁用(0.0 工程单位/秒)
速率报警锁定
禁用
报警下限
-10.00 工程单位
报警上限
10.00 工程单位
报警下下限
-10.00 工程单位
报警上上限
10.00 工程单位
校准偏移
0.00 工程单位
输入范围
-10 到 10V
陷波滤波器
60Hz
数字滤波器
禁用
信号下限
-10.00V
工程下限
-10.00 工程单位
信号上限
10.00V
工程上限
10.00 工程单位
工程单位
伏特
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal