MELSEC FX3U 工作站

MELSEC FX3U 工作站

表示 Melsec FX3U PLC 的对象
BrowseName
MelsecFX3UStation
SuperType
通信站(CommunicationStation)

属性

名称
BrowseName
DataType
说明
最大作业大小 (以字节为单位)
MaximumJobSizeInBytes
从控制器传输标签的最大字节。限制从控制器传输的持续时间,以及从传输到写入控制器的延迟时间。0 = 最大值,即 128 字节
最大差距 (以字节为单位)
MaximumGapInBytes
同一传输的两个标签之间的最大距离 (以字节为单位)
IP 地址
IPAddress
到达网络上控制器的唯一地址
端口
Port
由 TCP-IP 连接使用的端口号。它必须与控制器中配置的数量匹配
超时
Timeout
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
操作代码
OperationCode
(继承自 通信站)
标签
Tags
(继承自 通信站)
类型
Types
(继承自 通信站)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal