Loading

安全产品
Allen-Bradley

我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
  1. 概述
  2. 产品
Open All Close All
概述
Allen-Bradley 光幕安全装置
Allen-Bradley 徽标

Rockwell Automation 的 Allen-Bradley 安全产品旨在增强机器功能,同时优先保障人员保护、操作效率和生产率。这些解决方案覆盖从基本防护到复杂安全系统的广泛应用,并可与 Rockwell 更广泛的自动化系统架构无缝集成。借助 GuardLink™ 和 CIP Safety™ over EtherNet/IP™ 等技术,Allen-Bradley 提供可扩展、智能的安全系统,能够减少接线复杂性,简化诊断,并支持符合全球安全标准。

主要功能

Open All
Close All
卓越的安全性、合规性和生产力

我们是安全和合规领域的行业领导者,帮助减少伤害和成本,同时提升您整个现场的生产率。了解更多关于我们的工业安全解决方案。

确保合规

利用现行标准提升风险缓解能力,并为采用更新的安全技术铺平道路——这些技术有助于减少误停、缩短重启时间并降低运营成本。Rockwell Automation可通过覆盖整个生产流程的全面产品评估服务,帮助您提升合规性。

集成安全解决方案

我们的创新安全产品和解决方案能够提升您的机器功能操作,同时有助于增强人员安全、效率和生产率。我们提供业内最广泛的安全产品组合之一,助您在过程和离散制造应用中实现安全与生产率目标。

全面的安全设备产品组合

Rockwell Automation采用整体化的安全方法,提供创新的安全解决方案,提升机器的功能性运行,同时帮助提升安全性、生产率并减少浪费。我们的一系列可扩展的机器安全解决方案,从简单组件到大型集成控制系统,为您的应用提供合适的技术支持。

智能安全赋能智能机器,实现智能制造

集成智能安全设备的解决方案使安全专业人员能够变革他们监控和管理安全的方式。Rockwell Automation提供完整的智能安全解决方案,以满足安全要求,涵盖安全输入设备、安全逻辑和安全输出设备。请在Safety Capabilities Brochure中了解更多信息。

解决方案
解决方案
解决方案
Protect your people, productivity and environment with our integrated Safety Solutions. We understand your factory floor challenges and can help you meet your goals.

行业领先的安全解决方案

Allen-Bradley 安全产品在保护人员的同时提升机器性能并改善工业运营效率。我们拥有业内最广泛的安全产品组合之一,且可扩展的解决方案支持过程制造和离散制造,助您满足全球安全标准和生产力目标。

产品
GuardLink 技术

配备 GuardLink™ 技术的 Guardmaster® 设备可实现实时诊断、高级安全控制和简化的连接,提升机器性能,并助力工业运营实现安全合规。

GuardLink 技术

 

 

产品
存在感应安全设备

存在感应安全设备可检测靠近危险区域的人员或物体,从而在工业安全应用中实现可靠的人员保护和合规性。

存在感应安全设备

产品
安全继电器

安全继电器监视安全系统并控制机器的启动或停止功能,确保在工业自动化中对安全状况做出快速、可靠的响应。

安全继电器

产品
安全传感器与开关

安全传感器和开关按照全球标准制造,具备可靠的性能和高可靠性。产品组合涵盖限位开关、互锁开关和紧急停止装置——非常适合在工业环境中实现人员保护和设备保护。

安全传感器和开关

更智能、更安全的自动化解决方案

简化配置、增强诊断并支持可扩展的安全架构,同时提升生产率、减少停机时间并满足全球安全标准。

  • FactoryTalk View - HMI 软件
    FactoryTalk View - HMI 软件
    FactoryTalk View - HMI 软件
    借助 FactoryTalk® View 软件,您可以从单机级人机界面到覆盖整个企业的分布式可视化解决方案,了解清晰一致的情况。
  • CIP Security 有效防范 MitM 攻击
    CIP Security 有效防范 MitM 攻击
    CIP Security 有效防范 MitM 攻击
    CIP Security(CIP:通用工业协议)连接数据和设备,可以有效防范中间人 (MitM) 攻击等。
  • 可编程控制器
    可编程控制器
    可编程控制器
    了解 Allen-Bradley CompactLogix 和 ControlLogix PLC/PAC 控制器(适用于可扩展的高性能自动化场景)以及 Micro800 解决方案。
  • 瘦客户端管理软件
    瘦客户端管理软件
    瘦客户端管理软件
    我们的 ThinManager® 瘦客户端管理软件使客户能够通过安全的集中式应用程序和视觉资源管理,从单一用户界面优化其运营。
  • 远程支持
    远程支持
    远程支持
    通过快速准确地解决技术问题来提高生产力
Allen-Bradley 提供哪些类型的安全产品?

Allen-Bradley 提供全面的安全解决方案,包括安全继电器、可编程安全控制器、安全 I/O 模块、光幕、互锁开关、安全驱动器、运动控制系统,以及采用 GuardLink™ 技术的智能安全设备。

Guardmaster® 智能安全设备通过 GuardLink™ 提升了安全性和诊断能力。

配备 GuardLink™ 的 Guardmaster® 设备实现实时诊断和简化接线,使故障排除更快速,并提升对安全系统状态的可视性,从而减少停机时间并提升整体机器效率。

Allen-Bradley 安全控制器能否替代传统的硬接线安全继电器?

Yes,Allen-Bradley 安全可编程控制器为复杂的安全应用项目提供灵活、可扩展的控制,以集成、软件可配置的解决方案取代硬接线继电器系统,从而支持合规性和生产率。

Allen-Bradley 安全产品适用于哪些行业和应用?

Allen-Bradley 安全解决方案适用于离散制造和过程制造环境,包括汽车、包装、食品和饮料、物料输送以及重工业等领域,在这些领域,人员保护和机器安全至关重要。

如何将 Allen-Bradley 安全产品集成到现有的自动化系统中?

Allen-Bradley 安全组件旨在通过 Studio 5000®、EtherNet/IP™ 和 CIP Safety™ 等平台,与 Rockwell Automation 的 Integrated Architecture® 无缝集成,从而实现安全系统与标准系统的统一控制和简化配置。

通过合适的资源和支持简化您的流程

技术文档中心
技术规范、手册和安装指南。

远程技术支持
产品专家提供的实时在线和电话支持。

PartnerNetwork
由行业领先的工程专家和供应商组成的团队。

文献库
支持罗克韦尔自动化、FactoryTalk 和 Allen‑Bradley 产品、服务和解决方案的出版物。

知识库
涵盖各种产品和技术的问答数据库。

立即联系罗克韦尔自动化专家

我们帮助您更快地启动项目、降低风险并尽可能地提高成果。让我们携手打造更智能的未来。

联系我们

基于您的活动

Loading
Loading
Loading
Loading
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(5)
Safety Products Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
GuardLink 技术
采用 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、先进功能和灵活性。此技术有助于增强安全性并提高机器和工厂的整体效率。
440G-MZ
我们的 Bulletin 440G-MZ 保护锁开关允许全身进入受保护区域,在该区域通常需要高保持力和对保护装置错位的宽容度,并且需要逃生释放选项。
445L Guardshield POC 类型 4 Micro 400 安全光幕
这些安全光幕是经济型三盒安全光幕,采用小型外壳。
440L Guardshield POC 类型 4 标准安全光幕
我们的 Bulletin 440L Guardshield™ POC 类型 4 安全光幕适用于正式风险评估确定危险会对操作员造成中度到高度伤害的应用项目。
450L GuardShield PAC 安全光幕
这些安全光幕用于全身检测,即当人员或物体穿过感应区域时。
440L 和 445L Guardshield POC 类型 2 低风险安全光幕
我们的 Bulletin 440L 和 445L Guardshield™ POC 类型 2 低风险安全光幕适用于正式风险评估确定危险会对操作员造成低风险伤害的应用项目。
450L GuardShield POC 安全光幕
这些安全光幕采用的技术允许每个收发器通过创新的插件模块用作发射器或接收器。
440L 类型 4 和 445L Safe 4 GuardShield PAC 安全光幕
这些安全光幕适用于经过正式风险评估确定危险会对操作员造成中度到高度伤害的应用场合。
440L 区域接近控制单光束传感器
我们的 Bulletin 440L 区域接近控制单光束传感器可对危险区域进行全身接近检测。
440F Safedge 安全边缘型材
我们的 Bulletin 440F Safedge™ 安全边缘型材有三种不同的缓冲系数和两种不同的材料。 它们没有刚性内部部件,长时间使用后不会穿透或导致疲劳失效。
440F MatGuard 安全地毯
我们的 Bulletin 440F MatGuard™ 安全地毯是压力敏感型防护产品,旨在检测感应表面上是否有人。
442L SafeZone 安全激光扫描器
我们的 SafeZone™ 安全激光扫描器是紧凑型设备,具有可切换、可配置的区域和区域组合(警告和安全)。
440C-CR30
我们的 Guardmaster® 440C-CR30 软件可配置安全继电器灵活、经济实用且易于使用。
 Right angled view of a Black GuardLink Adapter with a power switch, three independent GuardLink Channel ports, a CIP Safety port
GuardLink EtherNet/IP 接口
GuardLink® EtherNet/IP 模块监视启用 GuardLink 的设备的三个独立通道,并通过 CIP Safety EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全级控制器。
440R Guardmaster 安全继电器
我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器旨在满足功能安全标准,例如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供关键功能以简化安装和系统复杂性。
安全继电器 单功能
我们的 MSR100 单功能安全继电器非常适合相对较小的安全应用和单区域控制,提供机电型或适用于高循环速率应用的固态型号。
安全继电器 Sipha
我们的 Sipha™ 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触安全传感器。对于高风险应用,控制单元与单个 Sipha 传感器配合使用,以提供高完整性系统。对于其他应用,可将多个传感器(包括机械开关)连接到单个 Sipha 控制单元。
440F Safedge 控制器
我们的 Bulletin 440F Safedge™ 控制器与我们的 Bulletin 440F Safedge 安全边缘型材配合使用。控制器会持续监测型材的动作情况,并在型材被压下时生成输出信号。
HyperFocal: 0
安全继电器垫控制器
我们的 MatGuard™ 控制单元可监视所有连接在一起以形成安全区域的地毯。安全区域的总面积可达 100 平方米,由任意数量的地毯组成。
Muting 光幕监视安全继电器
我们的屏蔽光幕监视继电器允许在满足特定条件时自动暂时中止安全功能。
速度监视安全继电器
我们的 MSR57P 速度监视安全继电器专为需要人员在操作期间进行交互的运动应用而设计。我们的 MSR55P 速度监视安全继电器用于单相和三相电机的停机检测,无需传感器。
双手控制监视安全继电器
我们的双手控制监视安全继电器可检测双手控制、接线和接触器安全电路中的故障。
MSR132 监视扩展安全继电器
我们的监视扩展安全继电器具有单通道或双通道输入,输出为立即或延时断开。
安全继电器 单功能 延时
我们的带延迟输出的单功能安全继电器用于在接收到输入信号后必须保持电源固定持续时间的应用。
440G 阿特拉斯 5
我们的 Atlas™ 5 保护锁开关是一种正模式、舌簧操作的互锁开关。 它会将机器防护装置锁定在关闭状态,直到电源被隔离,然后在防护装置打开时保持电源隔离。
442G 多功能通道保护锁
我们的 Guardmaster® 442G 多功能通道保护锁是保护锁和访问控制的独特组合。
440G TLS-Z GD2
我们的 TLS-Z GD2 保护锁开关是一种互锁开关,配备了具有感应门位置感应技术的独特编码 RFID 门传感器。
440G TLS-GD2
我们的 TLS-GD2 保护锁开关是正模式、舌簧操作的互锁开关。
440G-MT 电磁阀
我们的 440G-MT 螺线管开关是一种正模式、舌簧操作的防护锁互锁开关,可将机器防护装置锁定在关闭状态,直到在防护装置打开时隔离电源。
440G-LZ 保护锁开关
我们的 440G-LZ 保护锁开关专为部分身体接触防护门而设计。该开关将微处理器技术与 RFID 编码执行器相结合,具有锁销驱动机构,仅在检测到正确的执行器时才会锁定。
440G-EZ 电磁式
我们的 Bulletin 440G-EZ 互锁开关旨在增强机器安全性,并可靠地帮助保护工作过程免受意外停机的影响,从而有助于提高生产率和效率。
440H Ensign 3 铰链互锁开关
我们的 Ensign 3 铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关,适合安装在防护装置的铰链点。
440H Sprite 微型铰链互锁开关
我们的 Sprite 微型铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁装置,采用仅 75 x 25 x 29 mm (2.95 x 0.98 x 1.14 in.) 的紧凑型外壳,是目前可用的最小的互锁装置之一。
440H Rotacam 重载铰链互锁开关
我们的 Rotacam 重载铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关。
440N SensaGuard 非接触互锁开关
我们的 SensaGuard™ 非接触互锁开关采用新一代 RFID 编码技术和感应技术。
440N Sipha 传感器
我们的 Sipha™ 传感器具有模制支架和小巧的尺寸,极其通用且易于安装。
440N Ferrogard GS1、GS2 非接触互锁开关
我们的 Ferrogard™ GS1、GS2 非接触互锁开关专为重载应用而设计。
440N Ferrogard GD2 非接触互锁开关
我们的 Ferrogard™ GD2 非接触互锁开关采用不锈钢外壳,可提供额外保护,防止外壳受到意外冲击。
440N Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触互锁开关
我们的 Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接触互锁开关采用纤薄的外壳设计,适合狭窄的安装区域。
440N Ferrogard 3、4、5 非接触互锁开关
我们的 Ferrogard™ 3、4 和 5 非接触互锁开关具有端子连接。这些磁力驱动的安全开关提供非接触可靠性以及对错位的容忍度。
440N Ferrogard 1、2、20、21 非接触互锁开关
我们的 Ferrogard™ 1、2、20 和 21 非接触互锁开关采用塑料矩形外壳,非常适合潮湿环境。 这些磁力驱动的安全开关提供非接触式可靠性,并且具有对错位的容忍度。
440N 磁性编码非接触互锁开关
我们的磁性编码非接触互锁开关具有模制支架和小巧的尺寸,极其通用且易于安装。对于高风险应用,控制单元与单个传感器配合使用,以提供高完整性系统。
440K Cadet 3 舌簧互锁开关
我们的 Cadet™ 3 舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,适合安装在滑动、铰链或起吊防护装置的前缘。
440K Trojan T15 和 T15-GD2 舌簧互锁开关
我们的 Trojan™ T15 和 T15-GD2 舌型互锁开关是紧凑型通用舌型或钥匙操作安全互锁开关,适合安装在滑动、铰链或起吊防护装置的前缘。
440K Trojan 5 和 6 通用舌片互锁开关
我们的 Trojan™ 5 和 6 通用舌簧互锁开关是通用舌簧或钥匙操作的安全互锁开关。
440K MT-GD2 舌簧互锁开关
我们的 MT-GD2 舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,适合安装在滑动、铰接或升降防护装置的前缘。
440K Elf 微型舌簧互锁开关
我们的 Elf™ 微型舌簧互锁开关是舌簧或钥匙操作的安全互锁开关,适合安装在滑动、铰链或起吊防护装置的前缘。
440T 通道和链条安全钥匙互锁开关
我们的 440T 通道/链条安全钥匙互锁开关只有在将合适的钥匙插入互锁装置时,才允许进入危险区域。
440T 安全钥匙锁销互锁开关
我们的 440T 安全钥匙销互锁开关只有在将适当的钥匙插入互锁装置时,才允许进入危险区域。
440T 带电子延时的安全钥匙开关
我们的 440T 电子延时单元安全钥匙互锁开关用于在允许进入危险区域之前需要经过一定时间的应用项目。
 B-8.6
440T 安全钥匙开关设备适配器
我们的 440T 安全钥匙开关设备适配器用于互锁预备开关设备应用或其他主机设备,例如,卷轴阀。
440T 安全钥匙运动停止单元
我们的 440T Prosafe® 运动停止单元 (SMU) 用在需要对机器机械部件的运动停止进行检测的应用项目中。
440T 安全钥匙螺线管释放单元
我们的 440T 安全钥匙螺线管释放单元可对机器进行电气隔离,以提高操作安全性。
440T Slamlock 安全钥匙互锁开关
我们的 440T Slamlock™ 安全钥匙互锁开关将安全钥匙的特性与舌簧触发互锁结合在一起。
440T 旋转安全钥匙互锁开关
我们的 440T 旋转式安全钥匙互锁开关用于对机器进行电气隔离,以改善安全访问,并且也可用作机器人单元中的示教盒。
 B-8.6
440T 微型阀安全钥匙互锁开关
对于空间紧张的应用而言,我们的 440T 微型阀安全钥匙互锁开关是理想的解决方案。
440T 安全钥匙互锁交换单元开关
我们的 440T 互换单元用于安全钥匙互锁开关,采用互锁序列将 Prosafe® 系列中的其他设备连接在一起。
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 15 毫米塑料安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 15 mm 塑料安全限位开关采用更紧凑的外壳,能提供更大设备的性能。
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
440P 30 mm 金属安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 30 毫米金属安全限位开关具有多种选项,包括快速动作、带 2、3 或 4 触点配置的慢断/慢接以及各种执行器头。
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
440P 22 毫米塑料安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 22 毫米塑料安全限位开关有多种选项,包括快速动作、带 2 或 3 触点配置的慢断/慢接以及多种执行器头可供选择。
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
440P 22 mm 金属安全限位开关
我们的 Bulletin 440P 22 毫米金属安全限位开关具有小型金属外壳,并可选择执行器头。
安全驱动器
安全选项有助于缩短机器停机时间并提高生产率。 为了帮助您保护人员和设备,提供了各种带安全功能的 PowerFlex® 变频器。
安全 IO
我们的安全 I/O 产品组合提供本地、分布式和 On-Machine™ 选项,具有广泛的性能和连接属性,有助于提高合规性和机器性能。
Safety Motion Control
安全运动控制
我们的安全运动控制产品旨在提高性能和能源效率,同时帮助尽可能提高系统安全性。
安全电机控制
我们的安全电机控制产品有助于降低与电气设备的操作和维护相关的风险。
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
安全可编程控制器
我们的安全控制系统将传统可编程控制的优势带入复杂的安全应用项目,取代了通常需要的硬接线继电器系统,以使自动化过程进入安全状态。
安全继电器控制
我们的安全控制继电器旨在提供机械或镜像触点性能,以满足全球安全标准。
停止运动安全监视器
我们的停止运动监视器已停产,不再销售。建议客户迁移到我们的 GSR Guardmaster® 安全继电器。
CU3 反电动势监视单元
我们的 Bulletin CU3 背部电磁场 (EMF) 监测单元已停产,不再销售。我们建议迁移到 MSR、GSR 或 CR30 安全继电器。
MSR300 系列模块化安全继电器
我们的 Bulletin MSR300 安全继电器已停产,不再销售。我们建议迁移到 MSR、GSR 或 CR30 安全继电器。
两台黄色 445L POC 类型 4 Guardshield Safe 4 安全光幕
445L POC 类型 4 GuardShield Safe 4
我们的 Bulletin 445L GuardShield™ POC 类型 4 Safe 4 安全光幕已停产,不再销售。我们建议迁移到 450L GuardShield 系列安全光幕。
442L 安全摄像头,SC300
我们的 Guardmaster™ SC300 手部检测安全传感器是一种紧凑型安全传感器系统,其运行基于图像处理技术。
440J 手持使能开关
我们的手柄开关可用作允许在机器防护罩内安全工作所需条件的一部分。
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
440E Lifeline 3 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 3 拉线开关是电缆(绳索)操作的紧急停止设备,旨在满足 ISO 13850(机械安全 - 紧急停止设备)的严格要求。
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
440E Lifeline 4 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 4 拉线开关可沿着或围绕传送带等笨重的机器安装,并提供持续的紧急停止访问。
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
440E Lifeline 5 拉线开关
我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,具备高级功能和诊断,有助于提升安全性和生产率。
440E Lifeline 绳索张紧器系统
我们的 Bulletin 440E Lifeline 绳索张紧器系统 (LRTS) 是一种独特的电缆(绳索)张紧系统,可加快电缆驱动系统的安装速度。
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品