Loading

440N Ferrogard GS1、GS2 非接触互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Ferrogard™ GS1、GS2 非接触互锁开关专为重载应用而设计。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(32)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Ferrogard™ GS1、GS2 非接触互锁开关专为重载应用而设计。GS1 采用不锈钢或黄铜外壳。GS2 提供与 GS1 相同的特性,但采用 Ex 范围外壳,适用于危险场所。

  • 非接触式驱动
  • 高容差对准
  • 高开关电流(2 A,250V AC)
  • 金属外壳(IP68)
  • 提供 Ex Range 版本
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证

GS1 和 GS2:符合所有适用指令的 CE 标志

GS2:Ex - EExd IIC T6 Baseefa   

安全分类
  • 符合 ISO13849-1 的 1 类设备
  • 适用于 3 类或 4 类系统的双通道互锁装置   
功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小值)
  • PFHD:> 3 x 10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 双通道互锁装置可根据应用特性用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  • EN 60079
  • EN 61241  
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard GS1、GS2 非接触互锁开关