Loading

440G-MT 电磁阀
Allen-Bradley

我们的 440G-MT 螺线管开关是一种正模式、舌簧操作的防护锁互锁开关,可将机器防护装置锁定在关闭状态,直到在防护装置打开时隔离电源。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(17)
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440G-MT 螺线管开关是一种正模式、舌簧操作的防护锁互锁开关,可将机器防护装置锁定在关闭状态,直到在防护装置打开时隔离电源。 只有在向内部螺线管施加信号以释放锁定机构时,防护装置才能打开。

  • 符合 ISO 14119 标准的带保护锁和低编码的 2 型互锁装置
  • 高 Fzh(保持力):1500 N (337 lb)
  • 机械锁(通电释放)
  • 重载压铸合金外壳,适用于恶劣环境
  • 诊断型带内置状态指示灯,可指示门状态,与锁状态无关
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内较为广泛的安全产品组合之一实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用指令的 CE 标志
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全分类

符合 ISO 14119 的带有保护锁和低编码的 2 类互锁设备 

功能安全数据(与安全触点相关)
  • B10d:最小负载时执行 2 x 106 次操作
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级为 PLe 或 PLd 的系统(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL 2 或 SIL 3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MT 电磁阀