Loading

440R Guardmaster 安全继电器
Allen-Bradley

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器旨在满足功能安全标准,例如 ISO 13849-1 或 IEC 62061,并提供关键功能以简化安装和系统复杂性。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Guardmaster® 单功能安全继电器旨在满足功能安全标准(如 ISO 13849-1 或 IEC 62061),并提供关键功能以简化安装和系统复杂性。此外,通过可选的 EtherNet/IP 接口从 GSR 智能安全继电器收集的信息有助于尽可能减少计划外停机时间、提高效率并实现互联企业®。Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器进一步扩展了这一功能,甚至可以共享通过 GuardLink 串联连接的安全开关和安全传感器的诊断和状态信息。

  • 提供广泛的安全功能
  • 通过简单的逻辑、复位和定时配置提供多功能性
  • 包括单线安全继电器连接,便于安装和系统灵活性
  • 通过电源输入和输出将端子分组,便于清晰连接
  • 提供节省能量和 DIN 导轨空间的紧凑型解决方案
  • 提供一致的端子布局和配置,简化安装
  • 提供可选的 Guardmaster EtherNet/IP 网络接口 (440R-ENETR),允许 Guardmaster 安全继电器在 EtherNet/IP 网络上通信
  • 包括 Guardmaster 双 GuardLink 安全继电器,与支持 GuardLink 的智能安全设备一起使用时,可显示系统状态,直至各个防护门和紧急停止按钮

其他信息

  • 通过 GuardLink™ 技术安全系统增强互联企业的安全性。具有 GuardLink 技术的 Allen-Bradley® Guardmaster® 智能安全设备可提供信息、先进功能和灵活性。这项技术有助于增强安全性并提高机器和工厂的整体效率。
  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的人员、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并可通过业内广泛的安全产品组合帮助您实现目标。
视频
Guardmaster DG 安全继电器

了解如何配置 Guardmaster® Dual GuardLink® (DG) 安全继电器。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
Bulletin 440R Guardmaster 安全继电器选型指南 440R-SG001_-EN-P
安装说明 出版
Guardmaster EtherNet/IP 网络接口安装 440R-IN078_-EN-P
Guardmaster 安全继电器 CI 安装 440R-IN046_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 DI 安装 440R-IN037_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 DIS 安装 440R-IN040_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 EM 安装 440R-IN043_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 EMD 安装 440R-IN045_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 GLP 安装 440R-IN076_-MU-P
Guardmaster 安全继电器 SI 安装 440R-IN042_-MU-P
User Manuals 出版
Guardmaster EtherNet/IP 网络接口用户手册 440R-UM009_-EN-P
Guardmaster GuardLink 安全系统用户手册 440R-UM015_-EN-P
Guardmaster 安全继电器 (GSR) 用户手册 440R-UM013_-EN-P
保护锁定接近输入 (GLP) 安全继电器用户手册 440R-UM012_-EN-P
带时间延迟的保护锁定 (GLT) 安全继电器用户手册 440R-UM010_-EN-P
新一代 Guardmaster 安全继电器 (GSR) 接线图 SAFETY-WD001_-EN-P
Minotaur 安全继电器 (MSR) 到 Guardmaster 安全继电器 (GSR) 转换(阶段 1...4)参考手册 440R-RM004_-EN-P
Program Guides 出版
GuardLink 系统应用技术 GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles 出版
Guardmaster DG 双 GuardLink 安全继电器产品简介 440R-PP002_-EN-P
Guardmaster 440R-ENETR EtherNet/IP 网络接口产品简介 440R-PP001_-EN-P
Guardmaster 带接近传感器安全继电器的 Guard Locking (GLP) 产品简介 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur 安全继电器到 Guardmaster 安全继电器系列升级简介 MIGRAT-PP011_-EN-P
Minotaur 安全继电器系列到 Guardmaster 安全继电器迁移简介 MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous 出版
Guardmaster 安全继电器宣传册 GLSAFE-BR003_-EN-P
Guardmaster 安全继电器产品信息 440R-PC005_-EN-P
Guardmaster 安全继电器 DI/DIS 故障处理 440R-TG002_-EN-P
Guardmaster 安全继电器 EMD 故障处理 440R-TG001_-MU-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用指令的 CE 标志
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全等级
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD:根据 EN ISO 13849-1:2006,适用于 PLe 和 CAT4,根据 IEC 61508:2010/IEC62061:2006,适用于 SIL CL3,具体取决于架构和应用特性
  • GLP/GLT:根据 EN ISO 13849-1:2006,适用于 PLd 和 CAT3,根据 IEC 61508:2010/IEC62061:2006,适用于 SIL CL2,具体取决于架构和应用特性
标准合规性
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster 安全继电器