Loading

440T 旋转安全钥匙互锁开关
Allen-Bradley

我们的 440T 旋转式安全钥匙互锁开关用于对机器进行电气隔离,以改善安全访问,并且也可用作机器人单元中的示教盒。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 440T 旋转式安全钥匙互锁开关用于对机器进行电气隔离,以提高安全访问性,也可用作机器人单元中的示教盒。断电后,钥匙可以拔出并用于下一操作序列,例如解锁检修舱口或允许操作阀门。旋转开关可以安装在面板上,也可以在外壳中购买。

  • 316 不锈钢钥匙
  • 直接驱动操作,正向打开触点
  • 包括不锈钢防尘盖
  • 高达 100 A 隔离
  • 4 个常开触点或 2 个常开和 2 个常闭触点
  • 可提供多达四把钥匙
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
安全开关规格 SWITCH-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Prosafe 双钥匙旋转钥匙开关安装 440T-IN021_-MU-P
Prosafe 多钥匙旋转钥匙开关安装 440T-IN022_-MU-P
Prosafe 旋转钥匙开关 - 面板安装 440T-IN027_-MU-P
Prosafe 旋转钥匙开关 - 盒式安装 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • TÜV 认证
功能安全数据
  • PFHd = 1.00E-7(每小时危险故障概率)
  • T1 = 20(验证测试间隔)
标准安全等级

EN ISO 14119 和 GS-ET-31,可用于高达类别 3、PLd(符合 EN ISO 13489-1)以及 EN 60204-1 应用领域的安全应用。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440T 旋转安全钥匙互锁开关