Loading

450L GuardShield PAC 安全光幕
Allen-Bradley

这些安全光幕用于全身检测,即当人员或物体穿过感应区域时。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(47)
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
  • 一对水平放置的 1050 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
  • 一对水平放置的 600 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器引线
  • 150mm 安全光幕的正面/镜头视图
  • 一对水平放置的 150 毫米长的红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
  • 一对水平放置的 150 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器尾纤
一对水平放置的 1050 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
一对水平放置的 600 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器引线
150mm 安全光幕的正面/镜头视图
一对水平放置的 150 毫米长的红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
一对水平放置的 150 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器尾纤
Chevron LeftChevron Left
一对水平放置的 1050 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
Chevron LeftChevron Left
一对水平放置的 600 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器引线
150mm 安全光幕的正面/镜头视图
一对水平放置的 150 毫米长的红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对
一对水平放置的 150 mm 长红色安全光幕,带灰色端盖,镜头相对,右端有插件和连接器尾纤
Allen-Bradley 徽标

我们的 450L GuardShield™ PAC 安全光幕有助于保护人员免受危险机器的伤害。这些光幕设计用于全身检测,通常放置在一个区域周围或机器过程入口或出口区域前方,这些区域存在中到高风险的操作员伤害。我们的 GuardShield 安全光幕与基于独立发射器和接收器单元的传统安全光幕不同。专利技术允许每个收发器通过创新的插件模块用作发射器或接收器。与 450L GuardShield 系列中的其他高级产品一样,PAC 版本还具有集成激光对准、级联、消隐和集成暂停功能。

概述

  • 采用紧凑型设计,尺寸为 30 x 30 mm (1.18 x 1.18 in.)
  • 包括集成激光对准系统 (ILAS)、插件 DIP 开关和集成静音选项,便于安装和配置
  • 提供创新的插件模块(单独提供),可实现基本(开/关)功能
  • 提供级联插件,用于安全光幕的串联连接
  • 涵盖广泛的保护高度 150、600、900 或 1050 mm (5.91、23.62、35.43 或 41.34 in.),分别提供 1、2、3 或 4 光束型号
  • 提供多种安装选项,增强应用灵活性
罗克韦尔自动化通过新的 GuardShield 安全光幕保护人员和生产力
NewsNews
新闻稿
罗克韦尔自动化通过新的 GuardShield 安全光幕保护人员和生产力
立即阅读

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus 认证
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • UKCA 认证,符合所有适用法规
  • RCM 认证
  • TÜV 认证

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 450L GuardShield PAC 安全光幕