Loading

440N Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接触互锁开关采用纤薄的外壳设计,适合狭窄的安装区域。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(32)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Ferrogard™ 6、9、10、13 和 14 非接触互锁开关采用纤薄外壳,适合狭窄的安装区域。它们的环境密封等级为 IP67 (NEMA 6P),因此非常适合潮湿环境。这些 Ferrogard 开关具有两个有效感应面,允许更灵活的安装选项。

  • 非接触式驱动
  • 高容差对准
  • 高开关电流(高达 3 A,110V AC)
  • 两个感应面,IP67(NEMA 6P)等级
  • 纤细外壳
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6、9、10: 符合所有适用指令的 CE 标志
  • Ferrogard 13、14: 符合所有适用指令的 CE 标志和 cULus 认证
安全等级
  • Cat. 1 设备,符合 ISO13849-1
  • 双通道互锁,适用于 Cat. 3 或 4 系统 
功能安全数据
  • B10d: > 2 x 106 次操作(最小值)
  • PFHD: > 3 x 10-7
  • MTTFd: > 385 年
  • 双通道互锁可能适用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用特性
符合标准
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard 6、9、10、13、14 非接触互锁开关