Loading

速度监测安全继电器
Allen-Bradley

我们的 MSR57P 速度监视安全继电器专为需要人员在操作期间进行交互的运动应用而设计。我们的 MSR55P 速度监视安全继电器用于单相和三相电机的停机检测,无需传感器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 MSR57P 速度监视安全继电器专为需要人员在操作期间进行交互的运动应用而设计。

我们的 MSR55P 速度监视安全继电器用于单相和三相电机的停机检测,无需传感器。

MSR57P 速度监视安全继电器

  • 包括六个常开固态安全输出和四个固态辅助输出
  • 提供一个或两个编码器(正弦/余弦和 TTL)
  • 包括八个诊断状态指示灯
  • 提供 DPI 配置端口
  • 提供 67.5 mm (2.7 in.) DIN 导轨外壳
  • 包括可拆卸端子

MSR55P 速度监视安全继电器

  • 提供单相和三相电机的安全停机检测
  • 无需外部传感器
  • 与方向无关
  • 断线检测
  • 提供 45 mm (1.8 in.) 外壳
  • 性能等级 (PL) e 和类别 4,符合 EN ISO 13849-1
  • SIL-申明等级 (SIL CL) 3,符合 IEC/EN 62061
  • 安全完整性等级 (SIL) 3,符合 IEC/EN 61508、IEC/EN 61511 和 EN 61800-5-2

其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能通过业内较为全面的安全产品组合帮助您实现目标。


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
MSR57P GuardMaster 速度监视安全继电器安装 440R-IN016_-EN-P
Minotaur MSR132E/ED 安装 440R-IN090_-EN-P
User Manuals 出版
MSR57P Guardmaster 速度监视安全继电器用户手册 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous 出版
Guardmaster 安全继电器宣传册 GLSAFE-BR003_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus 认证
  • RCM
  • TÜV 认证

指令

  • 2006/42/EC 机械指令
  • 2004/108/EC EMC 指令
  • 2011/65/EU RoHS 指令

标准合规性

MSR57P 速度监视安全继电器

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 第 1-7 部分:2010

MSR55P 速度监视安全继电器

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 第 1-7 部分:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

产品安全功能

MSR57P 速度监视安全继电器

在机械应用和 IEC/EN 61511-1 应用领域中对电机进行停机监视。停机监视器符合相关标准的要求(目录 4,PLe 至 EN ISO 13849-1,SIL CL3(IEC/EN 62061、IEC/EN 61508、IEC/EN 61800-5-2)),可用于最高目录 4/PLe 和 SIL 3 的应用。

MSR55P 速度监视安全继电器

在机器安全应用中对电机进行停机监控,最高可达类别 4,PLe (EN ISO 13849-1) 和 SIL CL3 (EN 61508/EN 62061)。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 速度监视安全继电器