Loading

440E Lifeline 5 拉线开关
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,具备高级功能和诊断,有助于提升安全性和生产率。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(5)
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline 5 拉线开关
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 拉线开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 拉线开关
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关是基于微处理器的解决方案,具备高级功能和诊断,有助于提升安全性和生产率。这些开关具备简化设置的功能,并支持更高效的维护和故障排查。我们的 Lifeline 5 拉线开关适用于从一般物料搬运到严苛的食品和饮料环境等多种应用。


  • 包括电子绳索监控系统,可监控电缆跨度并补偿热膨胀
  • 提供坚固的不锈钢 (IP69K) 或压铸铝 (IP66) 外壳,带可选的急停按钮
  • 支持长达 100 米 (328 英尺) 的电缆跨度
  • 提供宽广的工作温度范围 -20…+75 °C (-4…+167 °F)
  • 提供 LED 工作状态指示灯(可从宽广的 270° 角度看到),可提供开关和张紧设置的诊断
  • 包括 M12 5 针连接器,用于直接连接或 M12 8 针连接器,用于串联连接,同时保持最高级别的安全性

我们的 Bulletin 440E Lifeline™ 5 拉线开关支持需要不间断访问急停按钮的应用项目,包括:

  • 物料输送设备
  • 配送中心
  • 食品和饮料
其他信息
  • Guardmaster Lifeline 5 拉线开关视频 - EN — 了解此开关的诊断功能如何帮助您在潜在问题导致计划外停机之前解决问题。DE、ES、FR、IT、JA、KO、PT、ZC、ZH
  • 通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的人员、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
技术规格 出版
紧急停止装置技术数据 440-TD001_-EN-P
安装说明 出版
Lifeline 5 拉线安全开关安装说明 440E-IN008_-EN-P
Lifeline 5 电子监视急停安装说明 440E-IN011_-EN-P
Product Profiles 出版
Bulletin 440E Lifeline 5 拉线开关产品简介 440E-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
急停和使能开关宣传册 GLSAFE-BR004_-EN-P
Lifeline 5 拉线安全开关(仅限 B 系列型号)产品信息 440E-PC002_-EN-P
Lifeline™ 5双头拉线安全开关产品信息 440E-PC003_-EN-P
Lifeline 5 急停拉线安全开关产品信息 440E-PC004_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 符合所有适用指令的 CE 认证
  • cULus 认证 (UL 508)
  • TÜV 认证
  • 符合所有适用法规的 UKCA 认证
安全等级
  • 根据 EN ISO 13849-1,PLe Cat 4;根据 IEC 62061 和 IEC 61508,SIL CL3
  • 通过电子技术实现 EN ISO 13850 和 IEC 60947-5-5 要求的操作功能。
功能安全数据

 

  • 根据 ISO 13849-1,PLe Cat 4
  • 有关功能安全数据,请参见:http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

 

符合标准
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 5 拉线开关