Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

我们的 TLS-GD2 保护锁开关是正模式、舌簧操作的互锁开关。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(7)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 TLS-GD2 保护锁开关是一种正模式、舌簧操作的互锁开关。它会将机器防护装置锁定在关闭状态,直到电源被隔离,然后在防护装置打开时保持电源隔离。TLS-GD2 具有三个安全 (常闭) 触点和两个辅助 (常开) 触点。

  • 释放或锁定电源
  • 高锁定力 2000 N (450 lb)
  • 2 个常闭触点和 1 个常开触点用于位置监视
  • 1 个常闭触点和 1 个常开触点或 2 个常闭触点用于锁定监视
  • 可旋转头(四个可能的钥匙入口插槽)
  • 符合 EN 1088 和 EN 60947-5-1
  • 提供逃生释放版本
  • IP69K,适用于高压、高温冲洗
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内较为广泛的安全产品组合之一实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全等级

符合 ISO 14119 的 2 类互锁装置,带防护锁和低编码(舌片)

功能安全数据(与安全触点相关)
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小负载)
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级 PLe 或 PLd 系统(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL 2 或 SIL 3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2