Loading

安全电机控制
Allen-Bradley

我们的安全电机控制产品有助于降低与电气设备的操作和维护相关的风险。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Main Image

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 1500 中压电机控制中心

在您的制造过程中,所有电机中,中压电机对您的持续成功有着巨大的影响。 开发中压电机控制和保护是罗克韦尔自动化 70 多年来的核心学科。 从我们的 CENTERLINE® 或 OneGear™ 产品线中进行选择,以满足您的全球需求。

产品详情

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 低压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2100 NEMA 电机控制中心 (MCC) 兼具坚固耐用和优质品质,将控制和电源集成到一个集中式套件中。我们的行业领先的 MCC 符合 UL 和 NEMA 标准,并提供网络和通信以及安全解决方案。

产品详情

Main Image

采用 ArcShield 技术的 CENTERLINE 2500 IEC 低压电机控制中心

我们的 CENTERLINE® 2500 IEC 低压电机控制中心 (MCC) 旨在满足全球应用要求。通过结合更小的占地面积和全面的类型测试,CENTERLINE 2500 MCC 有助于满足客户的需求。我们的 MCC 还帮助满足对工厂就绪、空间、能源和成本高效的电机控制解决方案的全球需求。

产品详情
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全电机控制