Loading

安全 IO
Allen-Bradley

我们的安全 I/O 产品组合提供本地、分布式和 On-Machine™ 选项,具有广泛的性能和连接属性,有助于提高合规性和机器性能。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley

我们的安全 I/O 产品组合提供本地、分布式和 On-Machine™ 选项,具有广泛的性能和连接属性,有助于提高合规性和机器性能。 

Compact 5000 I/O 模块
Allen-Bradley Compact 5000 I/O 模块
Compact 5000 I/O 模块

我们的 Bulletin 5069 Compact 5000™ I/O 模块采用紧凑型设计,提供高性能控制,并扩展了 Logix 平台的性能功能。它们是 CompactLogix™ 5380 Compact GuardLogix® 5380 或 CompactLogix 5480 系统中的本地 I/O 模块,并提供安全选件。这些模块是 EtherNet/IP 网络上 CompactLogix 5380、Compact GuardLogix® 5380、CompactLogix 5480、ControlLogix® 5580 和 GuardLogix 5580 控制器(带安全模块限制)的理想分布式 I/O 解决方案。它们非常适合处理要求高的应用项目。

产品详情
FLEX 5000 I/O 模块
Allen-Bradley FLEX 5000 I/O 模块
FLEX 5000 I/O 模块

我们的 FLEX 5000™ I/O 模块是一种坚固且灵活的分布式 I/O 解决方案,可让您选择满足运营需求的 I/O。FLEX 5000 I/O 通过 1 Gb EtherNet/IP™ 连接增强了通信,提供更高的速度和更大的带宽。为了在网络架构中提供灵活性,这些模块包括 2 个铜端口或 2 个光纤端口 (SFP),并支持 DLR、星型、线型和 PRP 拓扑结构。

产品详情
1756 ControlLogix 基于机架的模块
Allen-Bradley 1756 ControlLogix 基于机架的模块
1756 ControlLogix 基于机架的模块

我们的 Bulletin 1756 ControlLogix® 机架式模块提供全系列数字量、诊断数字量、模拟量、运动控制、专用 I/O 和计算模块,以满足您的应用需求。您可以在 ControlLogix 控制器的本地机架中或在通过 ControlNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络连接到 ControlLogix 控制器的机架中使用任何机架式模块。

产品详情
ArmorBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley ArmorBlock Guard I/O 模块
ArmorBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1732 ArmorBlock® Guard I/O™ 模块提供安全系统传统分布式 I/O 的所有优势。这些模块采用 IP67 等级的包装,适用于 EtherNet/IP™,并且可以直接安装在您的机器上。

产品详情
CompactBlock Guard I/O 模块
Allen-Bradley CompactBlock Guard I/O 模块
CompactBlock Guard I/O 模块

我们的 Bulletin 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模块为安全系统提供分布式 I/O 的优势。这些模块可与使用 CIP™ Safety 在 DeviceNet™ 或 EtherNet/IP™ 网络上进行通信的安全控制器配合使用。CompactBlock Guard 安全 I/O 已针对与 GuardLogix® 和 SmartGuard™ 控制器配合使用进行了优化。

产品详情
POINT Guard I/O 模块
Allen-Bradley POINT Guard I/O 模块
POINT Guard I/O 模块

我们的 POINT Guard I/O™ 模块是安全等级 I/O 模块,设计用于安装在标准 POINT I/O™ 系统中,在高密度 I/O 解决方案中提供自动化和安全功能。POINT Guard I/O 通过 EtherNet/IP™ 使用 CIP™ 安全协议与 GuardLogix® 控制器通信,或通过 DeviceNet™ 与 SmartGuard™ 600 控制器通信。

产品详情
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全 IO