Loading

安全变频器
Allen-Bradley

安全选项有助于缩短机器停机时间并提高生产率。 为了帮助您保护人员和设备,提供了各种带安全功能的 PowerFlex® 变频器。
Loading
  1. 概述
Open All Close All
概述
Allen Bradley
Allen-Bradley 20G PowerFlex TS 系列

PowerFlex 755TS 低压变频器

PowerFlex® 755TS 低压变频器 (VFD) 采用预测性分析技术,有助于提高生产率和正常运行时间,同时降低能源和维护成本。

产品详情

Main Image

PowerFlex 525 交流变频器

PowerFlex® 525 交流变频器采用创新的模块化设计,支持快速简便的安装和配置。这一代紧凑型变频器提供嵌入式 EtherNet/IP™ 通信、USB 编程和标准安全功能。PowerFlex 525 变频器的额定功率为 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),全球电压等级为 100...600V,提供各种电机控制和灵活的安装选项。PowerFlex 525 交流变频器可在高达 70 °C (158 °F) 的温度下运行,非常适合传送带、风扇、泵和搅拌机等应用。

产品详情

Main Image

PowerFlex 527 交流变频器

我们的 PowerFlex® 527 交流变频器专为与我们的 Logix 可编程自动化控制器 (PAC) 配合使用而设计。这使得变频器能够利用控制器的功能,并使用 Studio 5000 Logix Designer™ 来帮助简化机器开发和使用。这种简化的方法使用 PowerFlex 527 交流变频器和 Kinetix® 伺服驱动器共享的运动指令,为两种类型的驱动器的配置、编程和控制提供相同的用户体验。

产品详情

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT Frame 10 正面加号系列.jpg

PowerFlex 755T 低压变频器

我们的 PowerFlex® 755T 低压变频器旨在提供谐波抑制、再生和公共母线解决方案,帮助降低能源成本、增加灵活性并提高生产率。

产品详情

Main Image

PowerFlex 753 交流变频器

PowerFlex® 753 交流变频器经济实用,适合需要安全功能的通用应用。它们标配内置 I/O,非常适合想要降低工程成本、加快机器上市速度并满足最终用户对更高生产率机器的需求的机器制造商和系统集成商。为功率较低的应用选择尺寸优化型变频器,这些应用的可用空间有限。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块提供灵活、经济实用的方法来利用 EtherNet/IP 网络。

产品详情

Main Image

PowerFlex 755 交流变频器

PowerFlex® 755 交流变频器易于使用,应用灵活,性能优越。它们包括多种控制和硬件选项,以及可选的嵌入式安全功能。这些变频器非常适合各种电机控制应用,包括泵、风机和传送带。借助基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制,您可以将这些变频器置于与 Kinetix® 驱动器相同的网络中。双端口 EtherNet/IP™ 选件模块支持环形、线性和星形拓扑结构,以及设备级环网 (DLR) 功能,以实现容错连接和高变频器可用性。

产品详情

Main Image

采用 ArcShield 技术的 PowerFlex 7000 变频器系统

我们的 PowerFlex® 7000 变频器系统采用 ArcShield™ 技术,是首个具备全再生功能的抗电弧中压变频器。该抗电弧系统经过认证,符合全球最全面的抗电弧标准。该系统提供高达 50 kA 的电弧故障额定值,并符合 2B 型可接近性保护标准。

产品详情

安全运动控制

安全运动控制

我们的安全伺服驱动器产品旨在帮助尽可能缩短停机时间并减少能源和生产浪费,同时帮助提高机器运行效率。Kinetix® 300、6000、6200、6500 和 7000 都具有内置安全功能。通过安全断开扭矩,禁用驱动器输出以消除电机扭矩,而无需切断整个机器的电源。安全速度监视允许您降低和监视应用的速度,以帮助操作员安全地执行某些类型的工作,而无需完全停止机器。

产品详情
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 安全驱动器