Loading

442L 安全摄像头,SC300
Allen-Bradley

我们的 Guardmaster™ SC300 手部检测安全传感器是一种紧凑型安全传感器系统,其运行基于图像处理技术。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
(155)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Guardmaster™ SC300 手部检测安全传感器是一种紧凑型安全传感器系统,其运行基于图像处理技术。安全感应功能由单个图像感应设备执行,该设备将单个二维图像与被动模式作为背景进行查看。检测原理基于一定分辨率的物体阻挡图像感应设备对模式的视图。

  • 提供紧凑型压铸铝外壳,可安装在框架内部或侧面
  • 提供 110° 角视场
  • 提供自动对准功能
  • 通过安装两个 SC300 安全摄像头(背对背安装并连接同步输入)可将最大开口尺寸加倍
  • 无需软件即可对监视开口区域进行编程
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
User Manuals 出版
SC300 安全传感器快速入门 442L-QS001_-EN-P
SC300 安全传感器用户手册 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles 出版
Guardmaster SC300 手部检测安全传感器产品简介 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应式安全设备宣传册 GLSAFE-BR001_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus
  • IFA 
安全等级 
  • 类别 3 EN ISO 13849-1
  • 类型 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
功能安全数据
  • PFHD =< 3.2 x10-9
  • 任务时间 (TM) = 20 年 (EN ISO 13849)
  • 适用于性能等级 PLd (根据 ISO 13849-1:2006) 和 SIL 2 系统 (根据 IEC 62061)
符合标准
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

认证适用于产品标记。有关符合性声明、证书及其他认证详情,请参见我们的 产品认证 网站。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 442L 安全摄像头,SC300