Loading

440L 区域接近控制单光束传感器
Allen-Bradley

我们的 Bulletin 440L 区域接近控制单光束传感器可对危险区域进行全身接近检测。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(3)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
  • 两个黄色 440l 光幕区域进入控制
两个黄色 440l 光幕区域进入控制
Chevron LeftChevron Left
两个黄色 440l 光幕区域进入控制
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Bulletin 440L 区域接近控制单光束传感器可对危险区域进行全身接近检测。单光束是 24V 直流通过光束光电子安全开关。

 
  • 短扫描范围:0.5 至 20 米(1.64 至 65.5 英尺)
  • 长扫描范围:15 至 70 米(49.2 至 300 英尺)
  • 压铸铝外壳
  • 适合户外应用的加热前置镜头
  • 继电器输出

Bulletin 440L 区域通道控制 (AAC) 单光束传感器的典型应用包括:

  • 机器人工作单元
  • 加工机器
  • 加工中心
  • 堆垛机
  • 传送线
  • 高架仓库
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
GuardShield 区域接近控制安全单光束产品简介 440L-PP003_-EN-P
Miscellaneous 出版
存在感应式安全设备宣传册 GLSAFE-BR001_-EN-P
认证
认证
  • BG
  • CE 认证,符合所有适用指令 
安全等级
  • 类型 4,IEC 61496
  • SIL 3 (IEC 61508)
  • SIL CL3 (IEC 62061)
  • 类别 4 (EN ISO 13849)
  • PLe (EN ISO 13849)
  • B10d 参数:1 x 106 次开关循环(@ DC-13,24V,0.6 A);2 x 105 次开关循环(@ DC-13,24V,1.5 A)
    PFHd:4.0 x 10-9
  • 任务时间:20 年 
符合标准
  • IEC 61496,第 1 和 2 部分

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440L 区域接近控制单光束传感器