Loading

440H Ensign 3 铰链互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Ensign 3 铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关,适合安装在防护装置的铰链点。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Ensign 3 铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关,适合安装在防护装置的铰链点。Ensign 3 具有可旋转的头部,提供多达四种安装选项。

  • 体积小巧 — 90.5 x 31 x 30.4 mm (3.56 x 1.22 x 1.2 in.) 外壳
  • 适用于小型轻量防护装置
  • 可通过可调凸轮自定义操作程度
  • 2 个常闭和 1 个常开或 3 个常闭(密封至 IP67)触点
  • 四种可能的轴位置,易于安装
  • 提供实心和空心轴
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • cULus 认证
  • NTTL/C
  • TÜV 认证
安全等级

双通道互锁,适用于类别 3 或类别 4 系统。

功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小负载)
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级 Ple 或 Pld 系统(根据 ISO 13849-1)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Ensign 3 铰链互锁开关