Loading

440H Sprite 微型铰链互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Sprite 微型铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁装置,采用仅 75 x 25 x 29 mm (2.95 x 0.98 x 1.14 in.) 的紧凑型外壳,是目前可用的最小的互锁装置之一。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Sprite 微型铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁装置,采用仅有 75 x 25 x 29 mm (2.95 x 0.98 x 1.14 in.) 的紧凑型外壳,是目前可用的最小的互锁装置之一。Sprite 设计用于较小的机器,如印刷机、复印机和家用机器,并包含必要的安全相关功能。

  • 适用于小型轻量防护装置
  • 最小的铰链互锁开关,外壳尺寸为 75 x 25 mm
  • 可通过可调凸轮定制操作角度
  • 2 个常闭触点或 1 个常闭和 1 个常开触点
  • 4 个可能的轴位置,易于安装
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用指令的 CE 标志
  • cULus 认证
  • NRTL/C
  • TÜV 认证
安全等级

根据架构和应用特性,可能适用于类别 3 或类别 4 系统

功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小负载)
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级 Ple 或 Pld 系统(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Sprite 微型铰链互锁开关