Loading

GuardLink EtherNet/IP 接口
Allen-Bradley

GuardLink® EtherNet/IP 模块监视启用 GuardLink 的设备的三个独立通道,并通过 CIP Safety EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全级控制器。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(1)
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
  • 黑色 GuardLink 适配器的右视图,带电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口、一个 CIP 安全端口
  • Black GuardLink 适配器的正视图,带有电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口。
  • 带电源开关、三个独立 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口的黑色 GuardLink 适配器的侧视图
黑色 GuardLink 适配器的右视图,带电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口、一个 CIP 安全端口
Black GuardLink 适配器的正视图,带有电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口。
带电源开关、三个独立 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口的黑色 GuardLink 适配器的侧视图
Chevron LeftChevron Left
黑色 GuardLink 适配器的右视图,带电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口、一个 CIP 安全端口
Chevron LeftChevron Left
Black GuardLink 适配器的正视图,带有电源开关、三个独立的 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口。
带电源开关、三个独立 GuardLink 通道端口和一个 CIP 安全端口的黑色 GuardLink 适配器的侧视图
Allen-Bradley 徽标

GuardLink® EtherNet/IP 模块监视 GuardLink 启用设备的三个独立通道,并通过 CIP Safety EnterNet/IP 网络将这些设备的状态传送到安全级控制器。您可以通过选择经过认证的安全功能块来配置此继电器,以快速构建您的应用项目。该接口可与 Allen-Bradley® GuardLogix® 控制器无缝集成,并可使用 Studio 5000 Logix Designer® 软件进行配置。

每个独立通道都具有一系列连接,最多可连接 32 个安全设备,用于监视机器接入点的状态。通过三个通道,一个接口最多可监视 96 个独立的安全设备。由于通道是独立的,每个通道都可由安全控制器用于控制机器的三个独立区域。通过逻辑,通道也可组合用于控制一个或两个区域。  

该接口设计为安装在机器上(控制面板外部)。IP66、IP67 和 IP69K 等级允许其在许多潮湿环境中使用。

应用

432ES-IG3 非常适合需要监视多个安全设备并了解哪些设备导致机器区域从运行状态转换为安全状态的安全应用,同时保持较高的机器安全性能和完整性。典型的安全应用包括:

  • 食品和饮料
  • 物料输送
  • 传送带
  • 包装
  • 汽车
  • 采矿/金属/水泥
  • 半导体和电子
  • 生命科学
罗克韦尔自动化推出带新 EtherNet/IP 接口的 GuardLink 2.0
NewsNews
新闻稿
罗克韦尔自动化推出带新 EtherNet/IP 接口的 GuardLink 2.0

软件

工业安全产品
工业安全产品
工业安全产品
我们的安全产品和解决方案提升了您的机器的功能操作,同时有助于提高人员安全、效率和生产力。
888-898 安全连接系统
888-898 安全连接系统
888-898 安全连接系统
我们的 Guardmaster® 安全 T 端口/分配器、配电箱、短接插头和分接头是专用于机器安全的快速断开系统的组成部分。
Loading

工具和资源

应用演示

观看我们对安全控制系统的演示,该系统使用 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口来监视紧急停止、锁定防护门和非锁定防护门。 

Guard Link 节点模块发现

观看如何配置 GuardLink® 节点与 432ES-IG3 GuardLink On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口进行通信,并使用在线设备发现功能排除节点配置错误。

Guard Logix 数据流

本视频介绍 432ES-IG3 On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口和 GuardLogix® 之间的数据流。了解可用的不同类型的数据可以简化应用程序开发。

Guard Logix I/O 配置

本视频演示如何将 GuardLink® On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口添加到 GuardLogix® I/O 配置中。

 

Guard Logix 编程

观看我们的 GuardLogix 编程示例导览视频,该示例监视三个 GuardLink 通道和 9 个 GuardLink 节点。 本视频回顾了如何使用发送和接收的安全和标准数据。

接口模块 - 介绍和接线

本视频介绍了 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口模块,并逐步讲解了所需的硬件接线连接。

 

Guard Link 节点手动配置

本视频演示了如何手动配置 GuardLink® 节点,以便与 432ES-IG3 GuardLink On-Machine™ EtherNet/IP™ 接口通信。

 

 

 

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
安装说明 出版
GuardLink EtherNet/IP 网络接口安装 432ES-IN001_-EN-P
User Manuals 出版
GuardLink EtherNet/IP 接口用户手册 432ES-UM001_-EN-P
Program Guides 出版
GuardLink 系统应用技术 GLINK-AT001_-EN-P
Miscellaneous 出版
GuardLink 安全链接技术宣传册 GLINK-BR001_-EN-P
认证
认证
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • RoHS(有害物质限制)认证,25 年
  • cULus 认证
  • 摩洛哥合格性认证
  • 韩国广播和通信设备注册
  • 澳大利亚无线通信认证
  • UKCA 认证,符合所有应用法规
  • ODVA CIP Safety,支持 EtherNet/IP、CIP Sync 和 CIP Security
  • 废弃电气和电子设备

安全等级

  • 符合 EN IEC 61508 的 SIL 3 等级
  • 符合 ISO 13849-1 的 PLe 等级
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLink EtherNet/IP 接口