Loading

440G Atlas 5
Allen-Bradley

我们的 Atlas™ 5 保护锁开关是一种正模式、舌簧操作的互锁开关。 它会将机器防护装置锁定在关闭状态,直到电源被隔离,然后在防护装置打开时保持电源隔离。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(2)
(3)
Chevron UpChevron Up
-
视图 结果
显示 1 - 1 关于 0 结果
排序:
过滤与改善
CloseClose
首选
产品
Chevron UpChevron Up
产品信息 配置产品 添加到项目

每页项目:
1 - 1 关于 0 结果
CloseClose
比较产品数量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除所有
现在比较 (0)
概述
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的 Atlas™ 5 保护锁开关是一种正模式、舌簧操作的互锁开关。它会将机器防护装置锁定在关闭状态,直到电源被隔离,然后在防护装置打开时保持电源隔离。Atlas 5 开关配备了两个安全(常闭)触点和两个辅助(常开)触点,是 PLC 控制机器的理想选择。

  • 机械锁
  • 高达 5000 N (1124 lb) 的锁定力
  • 重载压铸合金外壳
  • 自校准头部
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并且可以通过业内较为广泛的安全产品组合帮助您实现目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 认证,符合所有适用指令
  • CSA
  • cULus
  • TÜV
安全等级
  • 符合 EN954-1 的类别 1 设备,双通道互锁适用于类别 3 或 4 系统
功能安全数据(与安全触点相关)
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小负载)
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 根据架构和应用特性,可能适用于性能等级 PLe 或 PLd 系统(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL 2 或 SIL 3 系统(根据 IEC 62061)
符合标准
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440G 阿特拉斯 5