Loading

440N 磁性编码非接触互锁开关
Allen-Bradley

我们的磁性编码非接触互锁开关具有模制支架和小巧的尺寸,极其通用且易于安装。对于高风险应用,控制单元与单个传感器配合使用,以提供高完整性系统。
Loading
  1. 产品
  2. 概述
  3. 文档
  4. 认证
Open All Close All
产品
排序和筛选
CloseClose
过滤与改善
清除所有
(6)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 徽标

我们的磁性编码非接触互锁开关具有模制支架和小巧的尺寸,极其通用且易于安装。对于高风险应用,控制单元与单个传感器配合使用,可提供高完整性系统。

  • 非接触式驱动
  • 磁编码感应
  • 高容错率,防止错位
  • 专为与指定控制器配合使用而设计
其他信息

通过我们的安全组件和集成安全解决方案保护您的员工、生产力和环境。我们了解您的工厂车间面临的挑战,并能帮助您通过业内广泛的安全产品组合实现您的目标。

 


您可能还对以下内容感兴趣

Loading
Loading
Loading
Loading
文档
Product Profiles 出版
SensaGuard RFID 非接触安全开关产品简介 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-EN-P
认证
认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 符合所有适用指令的 CE 标志
  • cULus 认证
  • TÜV 认证
安全等级
  • 符合 ISO 14119 的低编码 4 类互锁设备
功能安全数据
  • B10d:> 2 x 106 次操作(最小值)
  • PFHD:> 3 x 10-7
  • MTTFd:> 385 年
  • 双通道互锁可能适用于性能等级 PLe 或 PLd(根据 ISO 13849-1:2006)以及 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061),具体取决于应用特性
  • 有关更多信息,请参见出版物 SAFETY-SR001
标准合规性
  • IEC 60947-5-3
  • ISO14119
  • ISO13849-1(与经批准的安全控制器配合使用时)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440N 磁性编码非接触互锁开关