Loading

440H Rotacam 重载铰链互锁开关
Allen-Bradley

我们的 Rotacam 重载铰链互锁开关是铰链驱动的安全互锁开关。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Rotacam™ 重载铰链互锁开关 是铰链驱动的安全互锁开关。它们连接到现有铰链插针以便直接操作开关。当保护装置刚好打开 5°时,就会将机器电源隔离。对于需要更大操作角度的应用项目,可以在 5-11°范围内调整内部凸轮。

  • 适合用作轻型和中型防护门上的铰链销
  • 在 5° 的门移动范围内隔离动力
  • 可通过凸轮来调节操作角度
  • 坚固的压铸外壳
  • 2 个常闭触点和 1 个常开触点(IP66 密封)
其他信息

运用我们的安全组件和集成安全解决方案为您的人员、生产率和环境提供保护。我们十分了解您的工厂所面临的挑战,并且可通过业内颇为广泛的安全产品组合之一来帮助您实现目标。

 

认证
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 获得 CE 认证,符合所有应用指导
  • cULus 列名
  • 已通过 SUVA 认证
  • 经过 TÜV 认证
安全等级

双通道互锁,适用于类别 3 或 4 系统

功能安全数据
  • B10d:最小负载下,> 2 x 106 次操作
  • PFHD:< 3 x10-7
  • MTTFd:> 385 [年]
  • 根据具体架构和应用项目特性,适合在性能等级为 Ple 或 Pld 的系统(根据 ISO 13849-1:2006)中使用或在 SIL2 或 SIL3 系统(根据 IEC 62061)中使用
标准合规性
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1
Documentation
Miscellaneous 出版
安全开关宣传册 GLSAFE-BR002_-ZC-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 主页
  2. Chevron LeftChevron Left 产品
  3. Chevron LeftChevron Left 硬件目录
  4. Chevron LeftChevron Left 工业安全产品
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Rotacam 重载铰链互锁开关